CIP Safety over EtherNet/IP対応
SafeZone™セーフティ・レーザ・スキャナは、切換え、 構成変更が可能な フィールドセット (警告と安全) を備えたコンパクトな機器です。SafeZone Singlezone、Multizone、および Mini の構成に使用される セーフティ構成と診断(SCD)Windows®ベースのソフトウェアは、SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナのプログラミングを簡素化します。SafeZone 3 は、442L AOP を使用して、EtherNet / IP接続とスキャナのプログラミングの両方を構成します。
新製品
EtherNet / IP上で接続することにより、SafeZone3 セーフティ・レーザ・スキャナは安全性の高いスマートな安全装置として利用することができ、コネクテッドエンタープライズを通じた接続(性)が利用できます。
概要
- スキャン角度は190°または270°
- 安全フィールド距離は2m、3m、4m、または5m (6.56フィート、9.84フィート、13.12フィート、または16.4フィート)
- 構成可能な分解能30~150mm (1.18~5.9インチ)
- 構成可能な再起動遅延
- 水平または垂直に取付け可能
- 7セグメントのディスプレイに診断情報を表示
- 複数のサンプリング(2~16ユニット)
SafeZone™セーフティ・レーザ・スキャナの代表的なアプリケーションには、以下の機能が備わっています。
- 機械または装置の前方にいる人物を検知
- 不規則な形のセーフティマットが必要な場合に安全装置を交換
- AGVアプリケーション、2つの警告フィールドが段階的にAGVの速度を下げブレーキの摩耗を軽減
SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
---|---|---|
190°(-5°から+185°) | 270°(-45°から+225°) | 275° (-47.5 〜 +227.5°) |
シングルゾーン:4 m(13.12フィート); マルチゾーン:5 m(16.4フィート) | 2 m、3 m(6.56フィート、9.84フィート) | 5.5 m(18.04フィート) |
30 〜 150 mm(1.18 〜 5.9インチ) | 30 〜 150 mm(1.18 〜 5.9インチ) | 30 〜 200 mm(1.18 〜 7.87インチ) |
≥ 60ミリ秒または ≥ 120ミリ秒 | ≥ 80ミリ秒 | ≥ 95ミリ秒 |
2 〜 60秒 | 2 〜 60秒 | 2 〜 60秒 |
水平、垂直、逆さま | 水平、垂直、逆さま | 水平、垂直、逆さま |
7 セグメント | 7 セグメント | マルチカラーのテキストと記号 |
2 〜 16スキャン | 2 〜 16スキャン | 2 〜 16スキャン |
2つのOSSD | 2つのOSSD | 4つの安全ビット |
N/A | N/A | CIP Safety over EtherNet / IP対応 |
SCDソフトウェア | SCDソフトウェア | 442L アドオンプロファイル |
EtherNet/IP上のCIP Safety機能を備えたSafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナについてのビデオ






製品の選択
仕様
認証
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- cULus
- TÜV
安全分類
- カテゴリ3 (EN ISO 13849-1)
- タイプ3 (DIN EN61496-1)
- SIL 1 (IEC 61508)
- SIL CL2 (EN 62061)
- EN ISO 13849-1
機能安全データ
- PFHD = 8 x10-8
- ミッション時間(TM) = 20年(EN ISO 13849)
(ISO 13849-1:2006に基づく)安全遂行レベルPLd、および(IEC 62061に基づく) SIL 2システムでの使用に最適
標準準拠
- DIN EN 61496-1: 2009-03
- DIN EN 61508:2002/2003
- DIN EN ISO 13849-1:2008-12
ソフトウェア
各スキャナに付属しているSafety Configuration and Diagnostic (SCD)というWindowsソフトウェアを使用することで、SafeZoneスキャナのプログラミング作業を簡略化できます。構成ウィザードを使用することにより、シンプルなシステムでも複雑なシステムでも簡単に構成できます。
SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ・ソフトウェアのバージョン3.02のダウンロード
SCDソフトウェアのインストール:
- ZIPファイルの内容をローカルドライブのフォルダにダウンロードして抽出します
- Setup.exeを実行します。
- 適切なシリアルナンバー(5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA)を入力します
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知安全装置のパンフレット | GLSAFE-BR001 | |
SafeZone 3 レーザ・スキャナのプロダクトプロファイル | 442L-PP004 | |
SafeZoneシングルゾーン向けセーフティ・レーザ・スキャナのプロダクトプロファイル | 442L-PP002 | |
SafeZone小型セーフティ・レーザ・スキャナのプロダクトプロファイル | 442L-PP003 | |
SafeZone 3光学カバーのインストレーションインストラクション | 442L-IN001 | |
SafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナ取付けのインストレーションインストラクション | 442L-IN006 | |
SafeZone Miniセーフティ・レーザ・スキャナ取付けのインストレーションインストラクション | 442L-IN008 | |
SafeZone シングルゾーンおよびマルチゾーンセーフティ・レーザ・スキャナのインストレーションインストラクション | 442L-IN009 | |
SafeZone小型セーフティ・レーザ・スキャナのユーザーズマニュアル | 442L-UM005 | |
SafeZoneシングルゾーンおよびマルチゾーン用セーフティ・レーザー・スキャナのユーザーズマニュアル | 442L-UM003 | |
Safety Configuration & Diagnosisソフトウェアのユーザーズマニュアル | 442L-UM006 | |
EtherNet/IP上のCIP Safety機能を備えたSafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナのユーザーズマニュアル | 442L-UM008 |
ツール & リソース
作業員、生産性、環境の保護に、弊社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。