仕様
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- cULusリスト
- TÜV認定済み
- 適用されるすべての規制に対してUKCAマーク
以下に基づく:
- EN ISO 13849-1:2008の安全遂行レベル(PL) e、カテゴリ4
- IEC/EN 62061に準拠したSIL要求レベル(SIL CL) 3
- IEC/EN 61508の安全度水準(SIL 3)
IEC/EN 61496-1に準拠したタイプ4のライトカーテンまたはタイプ2の自己診断型ライトカーテンの接続に適しており、ライトカーテン内の相互障害のモニタが可能です。
規格
- EN 61496-1:2004 + A1:2008
- IEC 61496-2:2006
- EN ISO 13849-1:2008
- EN 61508パート1-7:1998-2000
- EN 50178:1997
- EN 62061:2005
- EN 61000-6-4:2007
- EN 61000-6-2:2005
指令
- 2006/42/EC機械指令
- 2004/108/EC EMC指令
製品安全機能
MSR4x安全ベース制御デバイスおよびMSR4xE拡張モジュールは、安全カテゴリ4/SIL3/SIL CL3 (EN 61508/EN 62061)とPLe (EN ISO 13849-1)までのアプリケーションプログラムで使用できます。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Guardmasterセーフティリレーのカタログ | GLSAFE-BR003 | |
Bulletin 445Lミューティング・コントローラ・ボックスのプロダクトプロファイル | 445L-PP007 | |
動作モードの選択が可能なライト・カーテン・コントローラMSR22LM | MINOTR-IN035 | |
Bulletin 445Lミューティング・コントローラ・ボックスのインストレーションインストラクション | 445L-IN004 | |
MSR42リレーによる双方向ミューティングのクイック・スタート・ガイド | CC-QS015 | |
MSR42、GuardShield Micro 400、およびSafe 2/Safe 4ライトカーテン構成ソフトウェアのユーザーズマニュアル | SAFETY-UM001 | |
床置きの列およびカンチレバーのユーザーズマニュアル | 445L-UM004 | |
MSR42制御モジュールのユーザーズマニュアル | 440R-UM008 | |
安全アプリケーションおよび配線図 | SAFETY-WD001 | |
パレタイザの機能安全仕様 | SAFETY-AT026 |