概要
MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレー
- 6つのソリッドステートN.O.安全出力と4つのソリッドステート補助出力を装備
- 1つまたは2つのエンコーダ(サイン/コサインおよびTTL)
- 8つの診断用ステータスインジケータを装備
- DPI構成ポートを装備
- 67.5mm(2.7インチ) DINレールハウジング
- 脱着式端子
MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレー
- 単相または3相モータの安全な停止検出
- 外部センサ不要
- あらゆる方向に対応
- 断線検出
- 45mm (1.8インチ)ハウジング
- EN ISO 13849-1の安全遂行レベル(PL) e、カテゴリ4
- IEC/EN 62061のSIL要求レベル(SIL CL) 3
- IEC/EN 61508、IEC/EN 61511、EN 61800-5-2の安全度水準(SIL) 3
仕様
認証
- cULusリスト
- RCM
- TÜV認定済み
指令
- 2006/42/EC機械指令
- 2004/108/EC EMC指令
- 2011/65/EU RoHS指令
規格準拠
MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレー
- IEC 61800-5-2:2016
- EN 61800-5-2:2017
- IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN ISO 13849-1:2015
- IEC 62061:2015
- EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
- IEC/EN 61508パート1-7:2010
MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレー
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 61508パート1-7:2010
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-7:2015
- EN 61800-5-2:2017
- EN 63000:2018
製品安全機能
MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレー
機械アプリケーションおよびIEC/EN 61511-1のアプリケーション領域における電気モータの静止モニタ。静止モニタは関連する規格(カテゴリ4、PLe (EN ISO 13849-1)、SIL CL3 (IEC/EN 62061、IEC/EN 61508、IEC/EN 61800-5-2))の要件に準拠しており、カテゴリ 4/PLeおよびSIL 3までのアプリケーションで使用できます。
MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレー
機械安全アプリケーションにおける電気モータの静止モニタは、カテゴリ 4、PLe (EN ISO 13849-1)、SIL CL3 (EN 61508/EN 62061)まで対応します。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Guardmasterセーフティリレーのカタログ | GLSAFE-BR003 | |
Bulletin 440R MSR57P Guardmaster速度モニタ・セーフティ・リレーのユーザーズマニュアル | 440R-UM004 | |
Bulletin 440R MSR55P Back EMF Minotaurセーフティリレーのユーザーズマニュアル | 440R-UM014 | |
Bulletin 440R Back EMFモニタリレーのインストレーションインストラクション | 440R-IN081 |