Ensign 3ヒンジ式インターロックスイッチ
当社のEnsign 3ヒンジ式インターロックスイッチは、ヒンジによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチであり、マシンガードのヒンジ箇所に取付けることができます。Ensign 3はヘッド部が回転するので、最大4種類の取付け方法があります。
当社のEnsign 3ヒンジ式インターロックスイッチは、ヒンジによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチであり、マシンガードのヒンジ箇所に取付けることができます。Ensign 3はヘッド部が回転するので、最大4種類の取付け方法があります。
当社のSprite小型ヒンジ式インターロックスイッチは、ヒンジで作動する安全インターロックスイッチです。ハウジングの寸法はわずか75 x 25 x 29 mm (2.95 x 0.98 x 1.14インチ)で、現在販売されているインターロックスイッチの中でも特に小さいサイズの一つです。Spriteは、プリンタ、コピー機、家庭用機器などの小型装置向けスイッチで、必要な安全機能が備わっています。
当社のRotacam™ヘビーデューティ用ヒンジ型インターロックスイッチは、ヒンジによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチです。このスイッチを既設のヒンジに取付けて直接操作します。ガードが5度開いただけで、装置の電源が切断されます。操作の際にさらに角度が必要な場合は、内部カムを5~11度の範囲で調整します。