Cadet 3タング式インターロックスイッチ
Cadet™ 3タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチであり、スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。Cadet 3は入力スロットが二重化されており、ヘッド部が回転するので、最大8種類のアクチュエータ入力オプションがあります。
Cadet™ 3タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチであり、スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。Cadet 3は入力スロットが二重化されており、ヘッド部が回転するので、最大8種類のアクチュエータ入力オプションがあります。
当社のTrojan™ T15/T15-GD2タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動する小型の汎用セーフティ・インターロック・スイッチであり、スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、または上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。このスイッチは、入力スロットが二重化されており、ヘッド部が回転し、被せねじを外したときにのみ動かせる、という特長があり、4種類のアクチュエータ入力オプションがあります。
Trojan™ 5/6 汎用タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動する汎用セーフティ・インターロック・スイッチです。スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、または上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。このスイッチは、キー入力スロットが二重化されており、ヘッド部が回転し、被せねじを外したときにのみ動かせる、という特長があり、4種類のアクチュエータ入力オプションがあります。
MT-GD2タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチで、スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、または上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。MT-GD2は入力スロットが二重化されており、また、ヘッド部が回転するので、最大8種類のアクチュエータ入力オプションがあります。
Elf™小型タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチ、スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。Elfインターロックスイッチは独自の小型ハウジングに収容されており、現在販売されているインターロックスイッチの中でも特に小さいサイズです。このスイッチは、プリンタ、コピー機、家庭用機器など、これまではスペース上の制約によりセーフティ・インターロックを使用できなかった小型装置に最適です。