当社の危険な場所用スイッチは、危険なガスやその他の物質が存在する可能性がある精油所、醸造所、穀物倉庫、製粉所などのアプリケーションで使用できるように設計されています。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/pneumaticswitchfamily-front1-1.1600.jpg)
Pneumatic Rotacam危険な場所用スイッチ
Pneumatic Rotacam™危険な場所用スイッチは、装置への圧縮空気供給を能動的に遮断する製品です。Pneumatic Lifeline™ 4危険な場所用スイッチは、ロープ型空気圧式セーフティスイッチで、露出した空気圧式機械および搬送機器をガードします。 このスイッチは、装置の振動による影響を受けません。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/exrangeexplosionprooffamily-front1-1.1600.jpg)
Guardmaster防爆スイッチ
Guardmaster防爆スイッチの接点ブロックは密閉型で、防炎性が高くなっています。ユーロ圏の場合、ゾーン1および2の危険な環境での使用に適しています。これらのスイッチは、従来型Guardmaster®スイッチの安全機能と動作原理を保持しています。Guardmaster Exスイッチはすべて、欧州統一規格の厳しい基準を満たしています。