- 44.5 x 25.4 x 44.45mm (1.75 x 1 x 1.75インチ)のコンパクトなソリューションを実現
- 標準(WVGA、解像度0.3 MP、固定焦点)または高度(SXGA、解像度1.2 MP、オートフォーカス)の2モデルを採用
- EtherNet/IPに対応、Studio 5000®のアドオンプロファイル(AOP)または埋め込み式ウェブサーバのWebConnectを使用して構成可能
- 読取り可能な距離: 102~400mm (4.02~15.75インチ)
- 固定焦点モデルで最大60fps、オートフォーカスモデルで最大42fpsまでのレートを読取り可能
- プログラム可能なLED(赤/白)で読取りステータス「読取り/読取り不可」を表示