無線識別装置(RFID)システムは、軽い負荷の産業アプリケーションで製造工程から先に進む製品の追跡および記録に最適です。HF RFIDシステムのタグ、トランシーバ、およびインターフェイスは、オープン規格のISO 15693に準拠した設計となっています。UHF RFIDトランシーバは、国際規格Gen2に準拠した設計となっています。
56RF EtherNet/IP対応システムに加え、次の2つの新製品を追加しました。
- 新しい59RFファミリーのIO-Link対応HF読取り/書込みトランシーバ
- 58UHFファミリーのEtherNet/IP長距離読取り/書込みトランシーバ
The Connected Enterprise®に簡単に統合できる本製品は、データを制御システムに直接送信できるため、ダウンタイムが低減し生産性も向上します。
概要
56RF HF RFID | 59RF HF RFID | 58UHF RFID | |
通信 | EtherNet/IP™ | IO-Link | EtherNet/IP |
検知距離 | 55~168mm (2.16~6.6インチ) | 40~78mm (1.59~3.07インチ) | 1.5~5 m (4.92~16.4フィート) |
動作電圧 | DC24V | ||
エンクロージャ定格 | IP67 | IP67/68/69K | IP66/67 |
周波数 | 13.56MHz | 902~928 MHz 865~868 MHz |
|
最大出力電流 | トランシーバ当たり100mA | トランシーバ当たり200mA | トランシーバ当たり0.5 A |
コンプライアンス | ISO/IEC 15693 | ISO/IEC 15694 | ISO 18000-63 |
アプリケーション
RFIDシステムの代表的なアプリケーションプログラムには、以下のものがあります。
- 資産の追跡
- 自動車
- データ収集
- 食品および製薬
- プロダクトハンドリング
- セキュリティおよびエントランス
- ツール管理
Video Player
00:00
01:13
塗装アプリケーション
Video Player
00:00
01:25
金属プレス加工アプリケーション
補足情報
製品の選択
BETA
BETA
Catalog Number | 説明 | ベストセラー | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
56RF-IN-IPS12 | RFID Interface,56RF,iCode EtherNet/IP, Single Channel with I/O, 1 Input & 1 output | Active | ||
56RF-IN-IPD22A | 56RF RFID Interface | Active | ||
56RF-IN-IPD22 | RFID Interface,56RF, iCode,EthertNet/IP, Dual Channel with I/O, 1 input & 1 output | Active | ||
56RF-TG-30-8KB | RFID FRAM Tag, 8K Byte, 30 mm Disc | Active | ||
56RF-TG-20 | RFID Tag | Active |
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPS12
- 説明
- RFID Interface,56RF,iCode EtherNet/IP, Single Channel with I/O, 1 Input & 1 output
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPD22A
- 説明
- 56RF RFID Interface
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPD22
- 説明
- RFID Interface,56RF, iCode,EthertNet/IP, Dual Channel with I/O, 1 input & 1 output
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-30-8KB
- 説明
- RFID FRAM Tag, 8K Byte, 30 mm Disc
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-20
- 説明
- RFID Tag
- Lifecycle
- Active
ソフトウェア
RFIDシミュレータは、RFIDアプリケーションの設定支援を目的としたWindowsベースのソフトウェアプログラムです。シミュレータを使用することで、ロックウェル・オートメーションが提供するトランシーバとタグのほぼすべての組み合わせを選択できるようになります。タグとトランシーバ間の距離とライン速度を変えることで、ユーザは各用途に最適な設定を迅速に判断できます。
注: シミュレータは、RFIDアプリケーションの設定支援のためのツールです。表示される値は理論推定値で、個々のシステム内の変動が実現値に影響を与える場合があります。
RFIDシミュレータを設置するには、以下の操作を行なってください。
- RFIDシミュレータソフトウェアフォルダ内のすべてのコンテンツをダウンロードします。
- RFIDシミュレータのインストール手順を参照してシミュレータをインストールします。
- シミュレータの段階的な説明と一般的な概要については、RFIDシミュレータマニュアルを参照してください。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
スマートなトラック&トレースソリューションのカタログ | RFID-BR001 | |
高周波産業用無線識別(HF RFID)のプロダクトプロファイル | HFRFID-PP001 | |
56RF RFID産業用無線識別のカタログ | RFID-BR001 |
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- C-Tick
- cULusリスト
- 適用されるすべての規制に対してUKCAマーク