光電センサは、光線により物体が存在するかどうかを検出します。このテクノロジは、検知距離を長くする必要がある場合や、検知対象が金属でない場合に、誘導型近接センサにかわる最適な選択肢となります。当社の光電センサは、マテリアルハンドリング、梱包、食品加工、輸送などのさまざまな業界に見られるアプリケーションに対応できます。非標準のコネクタまたはケーブルを必要とする特殊なアプリケーションでは、当社にてセンサ接続をカスタマイズいたします。
背景抑制光電センサ
当社の背景抑制光電センサは、反射する背景に近接するターゲットを検出する必要があるアプリケーション向けに設計されています。この背景抑制が特に効果的なのは、ターゲットと背景の反射率がほぼ同じである場合(ターゲットから反射される光と背景から反射される光がほぼ同じである場合など)や、ターゲットの明度が低いのに対して背景の明度と反射率が高い場合です。
透明な物体検出光電センサ
ClearSight™透明体検出光電センサは、センサにおける3大課題(コントラスト、形状変化、高湿環境)に対応する製品です。当社のセンサでは、ガラスビン、ペットボトル、フィルムなどの透明な物体を高い確度で検出できます。
カラー/コントラスト光電センサ
弊社は、さまざまな色およびコントラストの光電センサを提供しています。産業用のRGB Trueカラー認識センサから、登録マークやさまざまな背景色(検出しにくい淡色を含む)を検出できるセンサまで、お客様のアプリケーション要件に合ったカラー/コントラストセンサを提供しています。
光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブルは、基本的に光ファイバーセンサに接続する光導体です。センサから放出される光は、ケーブル内の透明ファイバーを伝わり、ファイバーの先端に現れます。送信された、または反射したビームは、さまざまなファイバーを通じて受信側に戻ります。光ファイバーケーブルは小さい物体の検知に適しており、光電センサが届かない場所に取付けられます。
光ファイバー光電センサ
光ファイバーセンサは、非常に小さいオブジェクトの検出、近づきにくいエリア内の部品検査、カラーマーク登録などが必要な梱包用途に適しています。当社のセンサは、光増幅ユニットと光ファイバーケーブルで構成されており、リモートで感度の調節が可能であるため、検出エリアに取付けることができます。
光学フォーク型光電センサ
光学フォーク光電センサは、幅広い業種における小型部品の検出や計数のための、使用の簡単な費用効果の高い方式です。その他の送信ビーム検知用ソリューションに関連するアライメントおよび調整の問題を解決します。プラスチックおよび金属モデルからお選びください。
汎用光電センサ
汎用光電センサは、高い信頼性で動作します。これらの製品は、マテリアルハンドリング、包装、食品加工、輸送など多くの産業の主要なアプリケーションのニーズを満たします。
ラベルセンサ
当社のラベルセンサは、ウェブ上のラベルの立ち上り(リーディングエッジ)または立ち下り(トレーリングエッジ)を検出するように特別に設計されています。これらの製品では、光電検知または容量検知の技術を用いて、他のセンサでは簡単にできない包装/ラベル付けのアプリケーションに対応します。
光電レーザセンサ
レーザセンサは、溶接ナットや取付けクリップのような小さい対象物を正確に検出します。これらの製品は、標準の可視赤色光または赤外線を使用するセンサよりも検知範囲がはるかに長くなっています。
ライトアレイ
ライト・アレイ・センサは、複数のセンダまたはレシーバエレメントを1つのハウジングにまとめることで、単一の検知ビームのかわりに検知フィールドを作り出します。このため、これらのセンサでは、より広いエリアのターゲットを検出できます。これにより、奇妙な形状の部品、ギャップやスペースのある製品、または一貫性なく配置されたターゲットを検出するのに最適なアレイを、複数のセンサペアを使用する場合の何分の一かのコストで実現できます。
小型光電センサ
これらのセンサは非常に小さく薄型であるため、スペースが限られた用途での取付けに適しています。業界標準の奥行20mmのエンクロージャに格納されたVisiSight™センサから、奥行わずか3.5mmの超小型の42KAまで、小型センサを幅広く取り揃えています。
特殊シリーズ
条件がきわめて苛酷な用途にも対応できるよう、複数の検出技術を搭載した特殊シリーズの光電センサを幅広くご用意しています。