Loading

信号インターフェイス
Allen‑Bradley

信号インターフェイス製品は、センサと他のフィールドデバイスや制御回路間の信号変換や電気的絶縁を行ないます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
一覧 4 結果
表示 1 - 4 / 4 結果
ソート順:
アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(Z-A)
フィルタ&絞り込み
0001931シグナルコンディショナ
Bulletin 931Nナノおよび931Sスマート・シグナル・コンディショナは、さまざまな種類の信号を分離、変換、分配、直線化、増幅する幅広いオプションを提供します。
Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Isolated Barrier
System: K-System
Type: 937CU-AISTR-DC1; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P3
Angle: alpha: 17° / beta: -5°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included
0002937Cコンバータバリア
Bulletin 937Cコンバータバリアは、危険な領域の計装(温度センサ、ロードセル)から信号を受信して、業界標準の信号(0/4…20mA、0/2…10Vなど)に変換することによって、アイソレータの機能を強化します。
Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Isolated Barrier
System: K-System
Type: 937TS-DISAR-KD2; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P3
Angle: alpha: 18° / beta: -5°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included
0003937Tアイソレータバリア
937Tアイソレータバリアでは、ガルバニ光絶縁またはトランス絶縁を使用します。これらのモジュールは、制御システムから電気的に分離された本質安全回路内にインターフェイスを搭載しています。
Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Zener Barrier
System: Z-System
Type: Assembly; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P1
Angle: alpha: 36° / beta: -17°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included
0004937Zツェナーバリア
Bulletin 937Zツェナーバリアは、危険な領域内の電気信号を保護します。このバリアの特長は、わずか12.5mmの薄型で制御盤スペースを最大限に制御することです。
ベストセラー
0005
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 4 / 4 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

信号インターフェイス製品は、センサと他のフィールドデバイスや制御回路間の信号変換や電気的絶縁を行ないます。本質安全モジュールは、ツェナーダイオードを追加して、本質安全回路の電気エネルギー量を制限します。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 信号インターフェイス Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose