クラウドでHMI開発の無限のオプションを体験してください。FactoryTalk® Optix™を使用すると、システム開発者はいつでもどこでも Web ブラウザから直接アプリケーションを設計、テスト、展開できる最新のクラウド対応HMIプラットフォームでプロセス、効率、成果物を改善できます。 この新しいオープンなプラットフォームには次のようなオプションがあります。
- 設計オプション:最新のオブジェクト指向プログラミング環境でプロジェクトを設計、テスト
- 導入オプション:一度作成したアプリケーションをあらゆるデバイスに導入
- グラフィックオプション:グラフィックをスタイリングして、世界中のユーザーに対応し、迅速に反応
- 拡張性のあるオプション:OPC UA、MQTT、オープンなC#インターフェースによるIoTへのネイティブな接続によって実現されるマシン・ツー・マシンおよびマシン・ツー・クラウド通信によるオープン性と相互運用性
FactoryTalk Optix Studioに無料でアクセスして、視覚化で未来を見据えましょう。
FactoryTalk Optix Studio Standardを無料でダウンロードするか、クラウドでFactoryTalk Optix Studio Proの90日間トライアルにアクセスしてください。