FactoryTalkユニバーサルクレジットはコマースポータルで購入します。レートはソフトウェアとクラウドリソースによって異なります。製品ソフトウェアの提供/VMのサイジングは1時間あたりのクレジット数で請求され、パーシャルクレジットは0.01クレジットで請求されます。
提供製品 |
小規模なVM クレジット利用 (1時間あたり) |
中規模なVM クレジット利用 (1時間あたり) |
大規模なVM クレジット利用 (1時間あたり) |
単一のVM クレジット利用 (1時間あたり) |
---|---|---|---|---|
Studio 5000 Logix Designer (CPUベースのVM) + FactoryTalk Logix Echo 1台のVMサイズのみを提供 |
3 | |||
Arena (CPUベースのVM) | 4 | 5 | 6 | |
Emulate3D Ultimate (GPUベースのVM) + Studio 5000 Logix Designer + FactoryTalk Logix Echo |
6 | 8 | 10 |