Academy of Advanced Manufacturingの卒業生は、ロックウェル・オートメーションによって、以下のことを実行する能力があると認定されます。
- 産業用自動化制御システム(IACS)で使用される配線図の読み方
- ヒューズ、リレー、コンタクタ、デジタルおよびアナログ入出力、一般的な計装機器など、IACSのさまざまな工場フロアの電気機械コンポーネントの説明、理解、およびトラブルシューティング
- 中小規模のプログラマブルロジックコントローラの操作、サポート、トラブルシューティング、およびこれらのコントローラに関連するプロジェクトのサポート
- ラダーロジックベースのプログラマブル・ロジック・コントローラのトラブルシューティ ング
- 工場内ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)の設計、プログラミング、トラブルシューティング
- 工場内の電気機械装置からコントローラ、IACS内のHMIへの操作データのトレース
- 工場フロア機器の予防保全スケジュールの実施
- 1HPから300HP以上の低圧可変周波数ドライブの起動、メンテナンス、トラブルシューティング
- 産業用イーサネット環境におけるレイヤ1およびレイヤ2ネットワークコンポーネントのトラブルシューティング
(IACT = Instrumentation & Automation Control Technician: 計装・自動化制御技術者)