コース番号
SAF-TUV2T
ロックウェル・オートメーションは、TÜV Rheinlandの協力のもと、このトレーニングを提供しています。
SAF-TUV2T
ロックウェル・オートメーションは、TÜV Rheinlandの協力のもと、このトレーニングを提供しています。
機能安全に関する規格や関連する法律・指令は、機械のすべての関連するライフサイクル段階において責任ある(説明可能な)業務を行なう人や組織が、必要な能力を達成し証明することを求めています。
このトレーニングでは、現在の規格が機械の機能安全の設計と証明についてどのように規定しているかを学びます。受講者は、人と環境にとって必要な安全性を達成するために、機械からの危険を減らすために安全装置とコンポーネントがどのように組み立てられ、適用されるかを学びます。実践的な例として、機械の保護に関する可能性を示します。
技術的な要求事項に加えて、組織的な対策、品質保証技術、ライフサイクル設計と検証のための文書化について学びます。
本コースを修了すると、IEC 60204-1, IEC 62061, ISO 12100, ISO 13849-1, -2, およびその他の関連する機械機能安全規格を理解し、使用することができるようになるはずです。
機械技術者の機能安全認証(TÜV Rheinland)を希望する受講者は、資格要件をすべて満たし、5日目に予定されている試験に合格する必要があります。
アプリケーションエンジニア、システムインテグレータ、開発者、安全の専門家、機械の認定専門家などの方々に受講していただきたいコースです。
機械技術者のための機能安全認定証(TÜV Rheinland)の取得条件
受験資格要件をすべて満たしている場合、受験者には個別に結果が通知され、TÜV Rheinlandから機械技術者のための機能安全の認定証が授与されます。
ロックウェル・オートメーションは、試験に必要な標準的な電卓を除き、すべての技術を提供します。
受講者の学習体験を向上させ、促進するために、コースパッケージの一部として以下の教材を各生徒に提供しています。
標準規格はロックウェル・オートメーションが提供するものではありません。必須ではありませんが、資格取得を目指す受講者は、以下のコピーを持参するとよいでしょう。
規格書は以下のサイトから購入できます。
4.5日間のコース
CEUs Awarded: 3.2
お客様へのご提案