Loading
概要

Vuforia Expert Captureで知識を実践的なガイダンスに変換する

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Vuforia Expert Capture Workforce Productivity Solution
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Vuforia Expert Captureを使用すると、以下のことが可能になります。

  • 統一されたIT/OTデータを単一の画面でオペレータに提供することにより、効率性の向上、ダウンタイムの削減、分析およびコンプライアンスのためのデータ取得を実現します。
  • 段階を追った拡張現実(AR)作業指示とリモートガイダンスにより、作業員の安全と生産性を向上させ、スクラップや再加工コストを削減
  • シームレスな情報フローにより、タイムリーで最新の製品情報を提供
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left サポート Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 資料 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Vuforia Expert Captureで知識を実践的なガイダンスに変換する Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose