Logix SIS는 프로세스 및 하이브리드 안전에 대한 SIL2 및 SIL3 인증을 모두 제공하는 최신 통합 안전 솔루션입니다. 이 시스템은 고가용성을 위해 설계되어 산업 위험으로부터 강력한 보호 기능을 제공하면서 전체 라이프사이클 비용을 절감합니다.
Logix SIS 소개: 새로운 Logix 기반 높은 가용성 안전 솔루션
Logix SIS는 기본 프로세스 컨트롤 시스템(BPCS)과 동일한 제어 및 소프트웨어 인프라에 구축된 새로운 프로세스 안전 제품으로, 사용과 통합이 용이합니다.
Logix SIS는 최신 하드웨어 및 소프트웨어로 안전 제어 요구 사항을 현대화하여 손쉬운 구현을 위한 간소화된 접근 방식을 제공합니다.
현대적인 통합 안전 백업 시스템
- 향상된 안전: 로크웰 오토메이션의 SIS 솔루션은 잠재적 위험이 심각해지기 전에 감지하고 완화하여 인력과 장비의 안전을 달성할 수 있도록 설계되었습니다.
- 높은 가용성: 이중화 및 장애 조치 메커니즘이 내장된 로크웰 오토메이션 시스템은 지속적인 운영을 통해 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 극대화합니다.
- 확장성: 소규모 시설이든 대규모 산업 공장이든 상관없이 로크웰 오토메이션의 SIS 솔루션은 비즈니스와 함께 성장하면서 고객의 특정 요구를 충족하도록 확장 가능합니다.
- 규정 준수: 업계 최고 표준을 충족하도록 설계된 로크웰 오토메이션의 SIS 솔루션으로 규제 요건보다 앞서 나갈 수 있습니다.
- 비용 효율성: 로크웰 오토메이션의 SIS 솔루션은 사고 및 계획되지 않은 가동 중단의 위험을 줄임으로써 운영 비용을 절약하고 총 소유 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
Logix SIS는 시스템 라이프사이클 전반에서 어떤 이점을 제공합니까?
최신 하드웨어 플랫폼을 활용하고 구현을 간소화하여 SIS에 대한 산업 표준을 충족하십시오.
위험한 사고를 방지하고 인력, 자산 및 환경을 보호하는 데 도움이 되는 중요한 안전 기능을 달성하십시오.
통합된 높은 가용성 안전 기능을 사용하여 엔지니어링 시간을 단축하십시오.
통합 안전 장치 장착 시스템(SIS)으로 안전의 미래 실현
로크웰 오토메이션은 고객의 최우선 순위가 운영의 안전성과 신뢰성을 달성하는 것임을 잘 알고 있습니다. 로크웰 오토메이션의 통합 안전 장치 장착 시스템(SIS)은 최신 안전 기술을 통해 공장을 안전하게 보호하여 고객이 안심할 수 있도록 설계되었습니다.
FLEX 5000® I/O 모듈
Logix 컨트롤러 기반 안전 장치 장착 시스템(SIS)인 Logix SIS는 FLEX 5000® I/O 모듈과 함께 사용되어 포괄적인 프로세스 및 하이브리드 안전 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 로크웰 오토메이션의 PlantPAx®, 분산제어시스템(DCS)/기본 프로세스 컨트롤 시스템(BPCS)을 보완합니다.