PlantPAx®의 최신 릴리스는 그 어느 때보다도 가치 있는 기술 기능을 제공합니다. 내장된 알람 및 새로운 기본 객체 라이브러리부터 주요 통합 HiHART 및 SAMA 지침에 이르기까지 이 데모 동영상은 운영자와 엔지니어에게 특정 기능을 안내합니다. 각 동영상은 PlantPAx 5.0의 흥미로운 새 기능을 간략하게 보여주고 최신 릴리스를 통해 효과적으로 수익을 창출하는 방법을 알려드립니다. 자세한 내용은 PlantPAx 분산제어시스템 웹 사이트를 방문하십시오.
PlantPAx 5.0 기술적 특징 - 프로세스 객체 라이브러리
최신 릴리스에서는 PlantPAx® 5.0의 새로운 프로세스 컨트롤러인 기본 프로세스 객체 라이브러리를 선보일 예정입니다. 이 신규 기능이 출시되면서 웹 사이트를 방문하지 않아도 콘텐츠를 다운로드할 수 있으며, 지침을 컨트롤러 소프트웨어에 포함하여 전체 메모리 사용률을 줄였습니다.
PlantPAx 5.0 기술적 특징 - 소유권 및 중재
최신 릴리스에서는 사용자가 사용자 지정 코드를 작성하지 않고 장비 그룹을 구성하는 새로운 기능인 소유권 및 중재 기능을 선보일 예정입니다.
PlantPAx 5.0 기술적 특징 - SAMA 다이어그램
최신 릴리스에서는 PlantPAx® 명령어 대화상자의 새로운 기능인 SAMA 다이어그램을 선보일 예정입니다. 이 다이어그램은 유지보수 또는 엔지니어링 직원이 PlantPAx 명령어 내부의 로직 흐름을 이해하도록 도와줍니다.
PlantPAx 5.0 기술적 특징 - 내장 알람
최신 릴리스에서는 PlantPAx® 5.0에서 새롭게 선보이는 Logix 태그 기반 알람 기능을 선보일 예정입니다. 이 기능의 장점은 기본적으로 모든 알람을 PlantPAx의 새로운 내장 명령어에서 바로 사용할 수 있기 때문에 더 이상 HMI 서버에서 알람을 구성할 필요가 없다는 것입니다.
PlantPAx 5.0 기술적 특징 - 자동 진단
Rockwell Automation의 현대적 DCS인 PlantPAx®5.0은 전사적 애플리케이션을 충족하도록 설계되어 있습니다. 최신 릴리스에서는 사용자가 클릭 한 번으로 새로운 하드웨어의 모든 알람을 구성할 수 있는 새로운 기능인 자동 하드웨어 진단 기능을 선보일 예정입니다. 사용자는 하드웨어 알람의 프로그램 및 시운전 시간을 줄이고 언제 어디서나 자동으로 로크웰 자산을 모니터링할 수 있습니다.
PlantPAx 5.0 기술적 특징 - 고도로 통합된 HART
Rockwell Automation의 현대적 DCS인 PlantPAx®5.0은 전사적 애플리케이션을 충족하도록 설계되어 있습니다. 최신 릴리스에서는 고도로 통합된 HART 기능을 선보일 예정입니다. 이 기능의 출시로 새로운 PlantPAx 프로세스 컨트롤러 내에서 새로운 HART 장비 통합 워크플로우가 개선되었습니다.