터보 장비 제어(TMC)는 낮은 총 소유 비용으로 빠른 설치 및 문제 해결을 위해 표준, 상용 기성품 제어 및 시각화 기술을 도입합니다. 단일 단계 압축기 및 1, 2밸브 증기 터빈을 위한 솔루션은 모두 입증된 TMC 제어 알고리즘으로 사전 구성됩니다. 이러한 솔루션은 개선된 가동 시간을 위해 광범위한 통신 및 진단 기능을 제공합니다.
최적화된 트레인 제어
입증된 제어 기술 및 애플리케이션 전문성
Rockwell Automation의 조정된 TMC 시스템으로 최적화된 트레인 제어를 달성할 수 있습니다. 이 제어를 통해 효율성을 높여 시스템을 지원하고 유지하는 데 필요한 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 Rockwell Automation 솔루션은 다음과 같은 역할을 수행합니다.
- 장치 안정성 및 반응성 향상
- 스타트업 및 종료 자동화
- 운영 유연성 향상 및 공장 성능 증대
- 주요 터보 머신 파라미터에 대한 간결한 보기 제공
증기 터빈 조절기
1, 2밸브 증기 터빈을 위한 완벽한 제어
간편하게 설치할 수 있는 사전 프로그래밍된 어셈블리를 제공하는 Rockwell Automation 증기 터빈 조절기는 증기 터빈 컨트롤에 고급 기술과 우수한 기능을 제공합니다.
1단 압축기 컨트롤러
비용 효율적인 패키지를 통한 서지 방지 제어
설치하기 쉬운 사전 프로그래밍된 패키지인 1단 압축기 컨트롤러는 압축기 서지 방지 및 용량 제어에 고급 기술과 우수한 기능을 제공합니다.