성능과 작업 유연성을 개선해주는 855H 산업용 전자 경적 및 콤비네이션 장치의 시리즈 변경
로크웰 오토메이션이 Allen-Bradley 855H 산업용 전자 경적 (electric horn) 및 콤비네이션 장치(비콘이 부착된 경적)의 일부 프레임 크기에 대한 시리즈 변경을 시작했습니다. 이제 더 높은 수준의 성능을 제공하고 생산 현장에서 보다 광범위한 청각 및 시각 애플리케이션을 처리할 수 있게 되었습니다.
시리즈 변경은 855H 기록 가능한 경적 콤비네이션 장치와 메탈 경적 콤비네이션 장치에도 영향을 미칩니다. 기록 가능한 메탈 경적 장치의 새로운 제품 시리즈는 2022년 4월 출고를 시작했으며, 업데이트된 고성능 경적은 2022년 6월에 출시될 예정입니다.
대부분의 경우, 새로운 Frame B, C 및 E 855H 산업용 전자 경적은 설정 변경 없이 이전 제품을 대체할 수 있으며 새로운 시리즈는 기존 시리즈에 비해 몇 가지 장점을 제공합니다:
- 확장된 작동 전압 범위: 10-60V DC 장치 및 24-260V 또는 100-240V AC 버전
- 경적 단계 제어를 위한 음극 및 양극 스위칭
- 1단계, 2단계 및 3단계에 대해 사전 설정된 톤을 선택할 수 있으며, 2단계 톤을 독립적으로 선택할 수 있는 DIP 스위치
- 현장에서 비콘의 색상을 빠르고 쉽게 변경할 수 있는 다양한 렌즈 옵션
- 수직 장착형 제논 스트로브 비콘(프레임 C 및 E 콤비네이션 장치)으로 가시성 향상
새로운 855H 기록 가능한 경적과 메탈 경적 콤비네이션 장치에는 DIP 스위치를 통해 8가지 모드(점등, 점멸 및 6가지 점멸 패턴)를 쉽게 선택할 수 있는 다기능 LED 비콘이 제공됩니다.
시리즈 변경은 콤비네이션 장치에만 영향을 미치며, 독립형 기록 가능 경적과 메탈 경적은 현재 시리즈 번호와 성능 사양을 그대로 유지합니다.
최신 시리즈의 제품과 마찬가지로, 855H 경적 및 콤비네이션 장치의 새로운 시리즈는 연속 사용을 위해 정격된 안정적인 솔리드 스테이트 기술을 적용하였으며, 볼륨 조정과 다중 톤 및 다단 기능을 제공하며, 24V, 120 또는 230V AC로 제공됩니다. 다양한 신호 처리 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 또한 업데이트된 제품은 동일한 치수와 침투 보호 등급을 유지하므로 설정 변경 없이 바로 실내외에서 대체해 사용할 수 있습니다.
다음은 각 제품군별로 적용되는 시리즈 변경에 대한 요약 정보입니다.
- 855H 경적 프레임 B, C, E는 시리즈 A에서 시리즈 B로 전환
- 855H 콤비네이션 장치(비콘이 부착된 경적) 프레임 B, C, E는 시리즈 C에서 시리즈 D로 전환
- 855H-RC 기록 가능한 콤비네이션 장치(비콘이 부착된 경적) 프레임 C 및 E는 시리즈 A에서 시리즈 B로 전환
- 855HM 메탈 콤비네이션 장치(비콘이 부착된 경적)는 시리즈 A에서 시리즈 B로 전환
험한 환경과 실외 또는 원격으로 설치하여 사용할 수 있는 고압 인버터 외함
Type 3R 또는 IP54 외함에 포함된 PowerFlex 6000 고압 가변 주파수 인버터는 실외 또는 원격 설치용으로 특별히 설계 및 제작되어 별도의 통제실이 필요하지 않습니다.
PowerFlex 6000 인버터 기술은 팬, 펌프, 압축기, 제분소 및 플랫-랜드 컨베이어 같은 범용 비재생 애플리케이션에 적합합니다. 이 제품은 150~11,000kW(200~14,600hp), 정격 전압 2.3~11kV에서 모터 제어 작업을 관리해줍니다. 맞춤형 외함은 원격 석유, 가스, 광산 또는 광물 처리 운영에 적합하며, 시설의 공간이 제한된 경우에 적합합니다.
특수 기능:
- Type 3R 또는 IP54 등급 외함은 비, 진눈깨비, 눈, 얼음 및 먼지로부터 보호를 제공합니다.
- 외함은 다음과 같은 다양한 주변 온도 등급을 지원합니다. -40~50°C (-40~122°F)
- 작업에 적합한 개방 루프, 강제 공기 냉각 또는 폐쇄 루프 공랭식 열 교환기 솔루션 중에서 선택 가능합니다.
- PLC로 제어되는 자동 외함 환기 시스템은 냉각 시스템의 작동을 최적화하여 운영 비용을 절감해줍니다.
- 설치가 간편한 패키지로 제공되어 특별한 기반 작업, 지붕 설치 또는 차폐가 필요하지 않습니다
- 3개의 입력, 출력 케이블을 이용해 보다 쉽게 작동을 시작할 수 있습니다.
자세한 내용은 로크웰 오토메이션 영업 담당자를 방문하거나 제품 세부 정보를 다운로드하십시오.
배선 작업과 비용을 절감해주는 새로운 장착 시스템
CrossBoard ® 시스템으로 패널을 깨끗하고 깔끔하게 정리할 수 있습니다. CrossBoard 플랫폼은 모터 제어 및 보호 장치에 유연성을 제공합니다. 이 시스템은 IP20 터치 안전 플라스틱 하우징이 포함된 버스 구조로서, 포장을 푼 후 구성 요소와 함께 직접 조립하고 장착할 수 있는 하나의 완전한 베이스 장치로 제공되기 때문에 즉시 사용할 수 있습니다. 부품을 도구 없이 간단히 CrossBoard에 장착할 수 있으며 자동으로 연결됩니다.
구성 요소는 쉽게 분리하고 CrossBoard의 다른 부분에 다시 끼울 수 있습니다. 안전을 위해, 잠금 장치는 드라이버를 사용해 해제하도록 되어 있어, 실수로 구성 요소를 탈거하는 것을 방지해줍니다. 빠르고 쉽고 안전한 모듈 교환을 통해 시간을 절약하고 확장 및 업데이트에 맞게 시스템을 경제적으로 조정할 수 있습니다.
225mm 및 405mm의 두 가지 폭으로 제공되며, 연결용 공급 모듈을 추가하여 여러 개의 베이스 장치를 결합할 수 있습니다. CrossBoard와 어댑터를 사용하여 기존 부스바 시스템에 구성 요소를 장착할 수 있습니다. CrossBoard는 범용 시스템이기 때문에 다른 제조업체의 구성 요소와 함께 사용할 수 있습니다.
전방향 손가락 보호 기능을 갖춘 CrossBoard는 높은 수준의 안전성을 제공합니다. 부스바는 항상 완전히 덮여 있고 접촉할 수 없게 되어 장비를 제거하는 동안 절대 노출되지 않아 작업자의 안전을 최대한 보장해줍니다. 부스바의 빈 공간은 커버로 보호되므로 구성 요소의 간격을 지정하거나 전체 랙이 채워져 있지 않을 때 추가 예방 조치가 필요하지 않습니다.
새로운 기능을 갖춘 저비용 HMI 소프트웨어
FactoryTalk®SE(View Site Edition) HMI V13 소프트웨어가 간소화된 라이선싱 및 저비용 가격 모델과 새로운 기능을 제공합니다.
V13에는 작업자에게 표시되는 데이터와 표시되는 방법에 대한 더 많은 옵션이 도입되었습니다. 이제 수집된 데이터를 데이터 그리드 개체와 함께 표 형식으로 표시하고, 새로운 XY 플롯을 사용하여 두 세트의 생산 데이터를 서로 비교해 표시할 수 있습니다.
또한 이 릴리스는 .NET 개체 지원, 서버측 스크립팅 및 분산 시스템의 각 클라이언트/사용자 세션에 특정한 기능을 허용하는 클라이언트별 태그를 통해 시스템 확장성을 개선했습니다.
애플리케이션 유지 관리를 위한 이 새로운 도구는 시스템의 장치 및 서버와 더 나은 상호 작용을 제공하여 가치를 더해줍니다. 새로운 시스템 상태 포털은 모든 FactoryTalk® 애플리케이션 서버와 그 상태에 대한 웹 기반의 개요를 제공합니다. 이 릴리스에는 자동 진단을 위한 HMI 애니메이션을 구동할 수 있는 새로운 기능이 포함되었으며, FactoryTalk® ViewPoint 웹 클라이언트를 통한 자동 진단 메시지에 모바일 액세스가 가능해져, Logix 컨트롤러와 더욱 심도 있게 상호 작용할 수 있습니다.
최신 버전은 또한 FactoryTalk View SE 시스템을 쉽게 선택 및 구매할 수 있도록 해줍니다. 이제 모든 서버에는 디스플레이 수 무제한, 5, 10 또는 25개 클라이언트 선택 그리고 무제한 FactoryTalk ViewPoint 웹 클라이언트를 지원하는 통합 HMI 웹 솔루션이 포함됩니다. 또한 스테이션 라이선스에는 디스플레이 수와 FactoryTalk ViewPoint 웹 클라이언트의 수에 제한이 없으며, 필요한 디스플레이 수가 적은 애플리케이션에는 Station Lite 옵션을 사용할 수 있습니다.
고객 투자를 보호해주는 새로운 PanelView Plus 7 Performance 시리즈 B
시리즈 B의 출시로 PanelView™ Plus 7 Performance 그래픽 터미널이 크게 개선되었습니다. 기존 시리즈 A 그래픽 터미널은 Microsoft가 더 이상 완전하게 지원하지 않는 Windows® CE 6.0 운영 체제에서 실행되었습니다. 또한 시리즈 A 제품에 사용되는 구성 요소는 노후화되어 공급망이 축소되었습니다. PanelView Plus 7 Performance 시리즈 B는 PanelView Plus 하드웨어와 FactoryTalk ® View Machine Edition 소프트웨어에 투자한 고객이 제품 수명을 연장할 수 있도록 지원하기 위해 개발되었습니다.
시리즈 B는 최신 운영 체제에서 실행되도록 업데이트되었으며, 장기적인 공급망 지원이 향상된 하드웨어로 업데이트되었습니다. 제품 보안이 강화되었으며 프린터 같은 최신 주변 장치를 지원합니다. 시리즈 B는 또한 사용자 스토리지가 크게 증가하여 오늘날의 요구 사항을 보다 원활하게 지원할 수 있습니다. 시리즈 B 제품은 펌웨어 업데이트에 다른 Allen-Bradley® 제품과 동일한 ControlFLASH™ 소프트웨어를 사용합니다. 또한 하드웨어 유지 관리 메뉴 단추를 추가하여 잠재적인 손상 문제를 해결할 수 있는 역량을 향상했습니다.
PanelView Plus 7 Performance 시리즈 B는 PanelView Plus 7 Performance 제품 라인에 대한 최신 업데이트입니다. 로크웰 오토메이션은 PanelView Plus 7 제품군을 지속적으로 개선함으로써 고객의 투자를 지원하기 위해 노력하고 있습니다.
비용과 공간을 절약해주는 새로운 버스 공급 솔루션
이제 제조 기업은 새로운 비재생 버스 공급 솔루션으로 공간을 절약하고 비용 절감 혜택을 누릴 수 있게 되었습니다. 버스 공급 장치는 Allen-Bradley PowerFlex® 755TM 포트폴리오의 일부분으로 재생과 낮은 고조파(harmonics)가 필요하지 않는 공용 버스를 위한 비용 효율적인 솔루션입니다.
사용자가 여러 개의 모터를 사용하는 경우, 공통 버스 솔루션으로 크기와 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 비재생 전원 공급 장치를 사용하여 추가로 비용을 절감할 수 있습니다.
비회생 버스 공급 장치는 3상 AC 라인 전압을 DC로 변환합니다. 이 솔루션은 PowerFlex 755TM 버스 공급 장치와 일반 버스 인버터와 호환됩니다.
755T 인버터 포트폴리오의 일부인 비재생 공급 솔루션은 TotalFORCE® 기술이 적용된 인버터와 함께 사용해야 TotalFORCE가 될 수 있습니다. 그러나 TotalFORCE가 아닌 일반 버스 애플리케이션을 위한 비재생 DC 전원 공급 장치로도 사용될 수 있습니다.
비재생 전원 공급 장치는 XT 부식성 가스 보호 기능이 있는 6펄스 및 12펄스 구성으로 사용할 수 있습니다. 분산형 DC 버스는 공간 절약형 모듈식 리탈 캐비닛에 위치합니다.
이 솔루션은 석유 및 가스, 타이어 및 고무, 광산, 식음료, 금속 등의 산업에 가장 효과적으로 사용할 수 있습니다.