스마트 매뉴팩처링을 지원하는 현대적인 시각화 솔루션
Allen-Bradley® VersaView® 5000 포트폴리오는 로크웰 오토메이션의 최신 개방형 아키텍처에 기반한 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 제품들로 구성됩니다. 새로운 산업용 컴퓨터, 씬 클라이언트 및 모니터들은 제조업체들이 독립형 또는 분산된 HMI 애플리케이션을 현대화하여 스마트 매뉴팩처링을 지원할 수 있도록 해줍니다.
개방형 아키텍처로 되어 있기 때문에, 각 운영의 요구에 적합한 소프트웨어를 자유롭게 선택 설치할 수 있습니다. 현대의 운영 체제와 다양한 소프트웨어 애플리케이션을 지원하지만, 분산된 애플리케이션을 위해서는 FactoryTalk® View SE 소프트웨어를 사용하는 것이 권장됩니다.
로크웰 오토메이션의 확장 가능한 컴퓨트 제품의 일부인 VersaView 5000에는 5가지 제품이 포함됩니다.
VersaView 5100 모니터
이 새로운 포트폴리오에는 로크웰 오토메이션 최대의 풀-HD 화면이 포함됩니다. 이는 더 많은 정보를 표시하고 통제실 디스플레이와 같은 화면을 공장 현장에서 표시하여 보다 효율적으로 데이터를 공유할 수 있도록 해줍니다. 새로운 22인치(1920x1080) 화면 크기 이외에도 12인치(1280x800), 15인치 및 19인치 와이드스크린(1366x768) 옵션을 선택할 수 있습니다. 혜택:
- 단일한 외장 디스플레이 출력 포트 제공
- 0~50°C의 환경에서 작동
- 패널과 VESA 마운트 등 다양한 장착 옵션 제공
- 곡면 모서리 처리된 10점 정전 용량 방식의 멀티 터치 스크린
VersaView 5400 산업용 컴퓨터
디스플레이가 없는 이 컴퓨터에는 듀얼 비디오 출력이 포함되며, 팬이 포함되지 않은 경량 설계이기 때문에 점유 면적이 작습니다. -20~60°C의 환경에서 작동될 수 있으며, 벽, VESA 마운트, DIN 레일, 선반, 장비 등 다양한 장착 옵션으로 제공됩니다. 디스플레이가 통합된 모델들과 동일한 성능을 제공하며, 광범위한 소프트웨어 애플리케이션을 로드할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 컴퓨터는 많은 애플리케이션에서 효과적으로 사용될 수 있습니다.
디스플레이 포함 및 디스플레이 불포함 컴퓨터의 특징:
- 보다 큰 애플리케이션 유연성을 제공하는 개방형 아키텍처
- 쿼드 코어 Intel Atom® E3845 프로세서 및 128 GB SSD 탑재
VersaView 5200 씬 클라이언트
통합 컴퓨터와 동일한 현대적인 디자인의 VersaView 5200 씬 클라이언트는 패널 버전과 디스플레이 불포함 버전으로 제공됩니다. 운영 체제가 없기 때문에 분산된 애플리케이션에 적합합니다. 씬 클라이언트 컴퓨터들은 서버로의 원격 액세스에 사용되며, 씬 클라이언트는 주요 서버에 의존해 역할을 수행합니다. 이 컴퓨터들은 로크웰 오토메이션의 ThinManager® 소프트웨어에 우선 사용되는 씬 클라이언트 하드웨어로 설계되었으며, 현대 산업 운영의 모든 측면을 위한 콘텐츠와 시각화를 중앙에서 관리합니다. ThinManager를 VersaView 5200 하드웨어와 함께 사용하는 경우, 개별화된 프리미어 ThinManager 기능이 제공됩니다. ThinManager:
- 경제적인 비용으로 하드웨어를 구현할 수 있게 해주며, 사용자들에게 익숙한 애플리케이션 및 툴을 제공하여 관리 및 하드웨어 비용을 줄여주고 보안을 향상시켜 줍니다.
- 기존 컨트롤러 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합되며, 사용자 세션을 어디에서나 쉽게 모니터링하고 조절할 수 있도록 해주는 다양한 기능, 툴 및 액세스 방법을 제공합니다.