식품 및 의약품 제조회사들은 이제 로크웰 오토메이션이 새로 선보이는 산업용 위생 제어 하드웨어를 통해 제품의 무결성을 보다 효과적으로 보호할 수 있게 되었습니다. 새로운 Allen‑Bradley Kinetix VPH 위생 서보 모터와 스테인리스강 버전 Allen‑Bradley PanelView Plus 7 그래픽 터미널은 모두 생산 오염을 극소화하고 규제준수를 간소화하는데 도움을 줍니다.
스테인리스강 PanelView 터미널은 수분 및 오염에 노출되는 영역에 위치한 장비에서 커버를 씌우거나 격리시키지 않고 사용할 수 있습니다. 이는 제품의 품질을 보호하고 세척 절차를 간단하게 만들어 줄 뿐만 아니라, HMI에서 거추장스러운 장애물을 제거해 주어 작업자가 보다 효과적으로 생산을 모니터링할 수 있도록 해줍니다.
로크웰 오토메이션의 비즈니스 관리자 “댄 헤니베리(Dan Henneberry)는 “식음료 제조는 보다 다양한 제품을 생산해야 하기 때문에 HMI가 공정에 인접한 곳에 위치할 수 있는, 작고 유연한 장비가 필요하다”며 “스테인리스강 버전 PanelView Plus 7 터미널은 오염과 세척을 견딜 수 있기 때문에 그게 가능하다”고 말했습니다.
이 제품은 업계 최초로 국립위생협회(NSF)의 인증을 받은 범용 HMI 터미널입니다. 이 터미널은 IP69K 침투보호등급을 획득하여 고압 고온의 화학적 세척 환경에 노출될 수 있습니다. 또한 눈에 잘 띄는 청색의 식품등급 실리콘 개스킷이 사용되어, 생산 작업자들이 손상된 부분이나 교체가 필요한 부분을 쉽게 발견할 수 있습니다.
새로운 Kinetix VPH 위생 서보 모터는 엄격한 위생 표준을 준수하여 장비의 안정성을 향상하고 소비자 안전을 강화하는데 도움을 줍니다. 고급 스테인리스강 하우징과 매끄러운 표면 등의 위생적인 디자인은 세척 공정을 견디고 오염의 위험을 감소시킬 수 있도록 해줍니다.
로크웰 오토메이션의 제품 관리자 웬디 두(Wendy Du)는 “일부 서보 모터는 세척 및 위생 처리 용액에 노출되면 몇 주 되지 않아 고장이 나버린다”며 “세척이 이루어지는 동안 덮개를 씌워 모터를 보호할 수는 있지만 그러면 세척 시간이 길어지고 오염이 될 위험이 생긴다. 로크웰 오토메이션의 새로운 위생 서보 모터는 세척 및 소독을 훨씬 더 수월하고 효율적으로 만들어주어 장비의 다운타임을 감소하고 전체 장비 효율성(OEE)을 향상시킬 수 있도록 해준다”고 설명했습니다.
서보 모터는 EHEDG 및 3-A 위생 표준에 맞게 설계되었으며 IP69K 등급과 NSF 인증을 획득했습니다. 모터는 장비의 속도와 정확성을 최적화하는데 도움을 주는 단일 케이블 기술을 사용해 Allen‑Bradley Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브 플랫폼에 완벽하게 통합됩니다. 또한 다양한 크기와 옵션으로 제공되어 광범위한 식품 및 의약품 제조 애플리케이션 니즈를 충족해줍니다.
스마트 머신을 위한 안전 I/O 모듈
기계 안전에 통합적인 접근방식을 취하는 기업들은 획기적으로 더 높은 종합설비효율(OEE)을 달성합니다. 최신 Allen‑Bradley FLEX 5000 안전 I/O 모듈은 안정적이며 유연한 분산 I/O 솔루션으로, 사용자가 각 운영 니즈에 맞게 I/O를 선택 사용할 수 있습니다.
FLEX 5000 I/O는 더 높은 속도와 향상된 대역폭을 제공하는 1Gb EtherNet/IP 연결로 통신을 강화하여 컨트롤러로 더 많은 양의 데이터를 전송할 수 있습니다. 이는 커넥티드 엔터프라이즈가 제어 시스템을 미래에 대비시키는데 도움을 줍니다. 모듈은 생산 중에, 특히 연속 생산 제어 애플리케이션에서 비용이 많이 드는 계획되지 않은 다운타임을 감소할 수 있습니다. RIUP(Removal and Insertion Under Power)는 기술자가 장비 가동 중에 기존 I/O를 교체할 수 있도록 해주며, 온라인 변경 기능은 새로운 I/O를 설정할 수 있도록 해줍니다.
광범위한 표준 및 안전 I/O 모듈은 물론 다수의 네트워크 아키텍처와 토폴로지 옵션을 통해 유연성이 제공됩니다. 이러한 모듈들은 고정 필드 배선 종단과 수직 또는 수평 장착이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
분산 I/O 모듈들은 극한의 환경에서도 정상적으로 동작하며, 동(copper) 및 광 네트워크에 직접 연결해 사용할 수 있습니다. FLEX 5000 플랫폼은 Compact GuardLogix 5380 및 GuardLogix 5580 컨트롤러를 위해 분산 안전 I/O를 제공합니다.
I/O 모듈들은 최대 SIL 3 및 PLe, Cat. 4. 애플리케이션에 사용될 수 있도록 TÜV 인증을 받았습니다. 이외에도, FLEX 5000 I/O 모듈은 환경적 자극으로부터 추가적인 보호를 제공하는 컨포멀 코팅 옵션을 선택할 수 있습니다.
ControlLogix CIP 안전 I/O 모듈
Allen‑Bradley ControlLogix CIP 안전 I/O 모듈 은 고밀도 I/O 솔루션이 필요한 대규모 애플리케이션에서 GuardLogix 5580 컨트롤러를 위한 로컬 안전 I/O를 제공합니다. 모듈은 섀시 내에 장착되어 설정을 간소화해주고, 어댑터가 필요하지 않아 패널 공간이 줄어듭니다. 모듈은 ControlNet™나 EtherNet/IP 네트워크 전반에서 ControlLogix 컨트롤러에 연결된 섀시나 ControlLogix 컨트롤러의 로컬 섀시에서 사용될 수 있습니다. 이 모듈은 또한 분산 안전 I/O에서도 사용될 수 있습니다.
ControlLogix CIP 안전 모듈은 다양한 애플리케이션 니즈를 충족할 수 있도록 완전한 범위의 디지털, 진단 디지털, 아날로그, 모션 제어, 특수 I/O, 및 컴퓨트 모듈을 제공합니다. 최대 SIL3 and PLe의 기능 안전 등급을 제공하는 이 모듈은 또한 CIP 안전 브릿징과 라우팅 기능을 지원합니다. 응답시간이 향상되어, 직원과 장비를 보호하는데 도움을 줍니다.
Compact 5000 안전 I/O 모듈
Allen‑Bradley Compact 5000 안전 I/O 모듈은 Compact GuardLogix 5380 안전 컨트롤러와 GuardLogix 5580 안전 컨트롤러의 분산 안전 I/O를 위한 로컬 및 분산 안전 I/O 모듈을 제공합니다. 모듈은 더 빠른 안전 응답시간을 제공하여 설계자들이 비용을 절감하고 더 작고 간단한 장비를 설계할 수 있도록 해줍니다. 또한 추가적인 진단 정보를 제공해, 사용자가 보다 쉽게 장애를 파악할 수 있도록 해줍니다.
전체 생산성을 향상시켜 주는 EtherNet/IP을 사용해, 장비제조업체는 고객에게 단일한 아키텍처를 통해 현재는 물론 미래의 문제를 해결할 수 있는 역량을 제공할 수 있습니다. 시스템은 플랫폼 내에서 성능 역량을 지속적으로 확장합니다.
Compact 5000 안전 I/O 모듈은 최대 SIL3/PLe 등급을 획득했으며, 보다 효과적인 절연을 위해 별도의 시스템 전원이 있으며, I/O 모듈을 위한 필드 전원이 포함된 내장형 전원 입력이 있습니다.
유연한 서보 제어 및 정확한 위치 제어
Bulletin VPAR 전기 실린더는 광범위한 리니어 모선 애플리케이션에서 동적이며 정밀한 응답을 제공하는 통합 솔루션입니다. Kinetix 5500 및 5700 드라이브와 연결되는 이 실린더는 RSLogix 5000 소프트웨어를 사용해 높은 반복 정밀도와 속도, 추력으로 실린더의 동작을 제어합니다.
단일 케이블로 간단하게 연결되는 이 실린더는 Axial(일자형) 및 Parallel(ㄷ자형) 형태 모터에 적합합니다. Bulletin VPAR 전기 실린더는 조립을 간소화하고 기계 설계 엔지니어링, 배선 및 시운전 시간을 감소시킬 수 있도록 설계되었습니다.
장비 설계 시간을 감소하고 산업 보안을 강화해주는 최신 Studio 5000 소프트웨어
로크웰 오토메이션의 최신 Studio 5000 통합 개발 환경 버전은 향상된 보안으로 스마트 머신을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 해줍니다. 소프트웨어에는 새로운 디지털 설계 기능들이 포함되어 장비 설계, 테스트 및 시운전 시간을 감소시켜 줍니다. 또한 업계에서 입증된 보안 기술을 자동화 영역에 도입해주는 CIP Security를 지원합니다.
설계 프로젝트를 가속화하기 위해, Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션은 이제 AutomationML 오픈 데이터 익스체인지를 사용합니다. 이는 애플리케이션이 EPLAN Electric P8과 같은 엔지니어링 툴과 데이터를 교환할 수 있도록 해줍니다. 덕분에 엔지니어들은 시스템을 한번만 설계하고 설계 데이터를 여러 툴들간에 공유하여 프로젝트를 재작성 및 재연결하는데 들어가는 시간을 줄일 수 있습니다.
또한 새로운 시뮬레이션 인터페이스 제품은 기능적 모형 인터페이스(Functional Mock-Up Interface, FMI) 표준을 사용하여, MATLAB, Simulink 같은 모델링 소프트웨어와의 데이터 교환을 지원합니다. 엔지니어들은 이 기능을 사용해 가상으로 장비를 테스트해보고 시운전을 하기 전에 이슈를 해결하여, 현장 인도 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 감소할 수 있습니다.
최신 Studio 5000 소프트웨어는 기업이 CIP Security를 사용하여, 진정성, 무결성 및 기밀성을 통해 산업 통신을 보다 효과적으로 보호할 수 있도록 해줍니다. FactoryTalk Policy Manager 툴은 관리자들이 호환 가능한 하드웨어에 있는 Studio 5000 환경 내에서 보안 통신 정책을 중앙에서 관리할 수 있도록 해줍니다. 이는 CIP를 안전하게 확보할 수 있는 장치가 네트워크 또는 통신 공격을 자체적으로 방어할 수 있도록 해줍니다.
전세계 사용을 위해 확장된 ThinManager
ThinManager 버전 11에는 엔드유저가 생산성, 시각화, 보안 및 모빌리티를 향상시킬 수 있도록 해주는 다양한 기능들이 추가되었습니다.