세계 최대 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문기업인 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation)이 장비 제조업체가 장비를 차별화하고 다양한 사용 요건을 충족하도록 지원하는 새로운 산업용 모니터 라인을 출시했다.
과거 VersaView(R) 6300으로 불렸던 제품군에 속하는 이 새로운 Allen-Bradley(R) ASEM 6300M 산업용 모니터는 여러 설계 옵션을 제공한다. 장비 제조업체는 비용, 성능, 디자인 및 분위기 등 다양한 옵션을 선택해 맞춤형 모니터를 구성할 수 있다. 주요 설계 옵션은 다음과 같다.
- 스테인리스 스틸 모델 - IP66K 등급과 IP69K 등급 옵션을 포함하며 물 세척 가능
- 기타 모델 - 경제적인 알루미늄 옵션부터 세련된 하이엔드 디스플레이를 위한 엣지 투 엣지 글라스(edge-to-edge glass) 옵션에 이르는 다양한 요구 사항 충족
- 싱글 및 멀티터치 디스플레이 - 장비 제조업체가 선호하는 소프트웨어나 사용자 운영 요건에 따라 모니터 맞춤화 가능
- 모니터 크기 - 8.4~24인치 크기의 표준과 와이드스크린 타입으로 제공
- 장거리 옵션 - 생산 라인 확장과 같은 경우 PC에서 최대 100m 떨어진 곳에 모니터 설치 가능한 옵션 제공 예정
로크웰 오토메이션의 아시아태평양 지역의 제품 매니저 파라만다 추드흐리(Paramananda Choudhury)는 "ASEM 6300 모니터는 성능과 디자인 모두 경쟁 제품과 차별화되는 장점을 장비 제조업체에 제공한다"며, "ASEM 6300 모니터는 용도에 따라 다양한 방식으로 맞춤화할 수 있고 현대적인 디자인의 고해상도 디스플레이와 함께 고성능 스마트 장비의 성능을 향상시키는 모니터를 구성할 수 있다"고 설명했다.
모든 ASEM 6300M 모니터에는 고해상도 디스플레이가 적용되어 작업자가 중요한 생산 정보를 더욱 정확하게 볼 수 있다. 이 모니터는 단일 화면에 최대 4개의 정보 타일을 표시해 작업자에게 성능 데이터나 작업 지침과 같은 정보뿐만 아니라 고해상도 비디오와 실시간 카메라 자료도 제공할 수 있다.
ASEM 6300M 산업용 모니터는 Allen-Bradley ASEM 6300B 산업용 박스 PC(box PC)와 완벽하게 연결 및 통합할 수 있어, 두 제품을 연결할 경우 엔지니어가 PC와 함께 작동하도록 모니터를 구성하는 시간을 절약할 수 있다.
또한, ASEM 6300M 모니터는 표준화된 컷아웃(cutout)을 적용해 모니터에 더욱 쉽게 상용이 가능하다. 장비 제조업체는 표준이나 와이드스크린 등 모니터 타입에 관계없이 장비 설계를 변경하지 않고 최신 버전의 모니터로 업그레이드할 수 있다.
ASEM 6300M 산업용 모니터는 로크웰 오토메이션이 2020년 인수한 디지털 자동화 기술의 선두업체인 ASEM의 전문성과 기술력으로 개발되었다.
Allen-Bradley, ASEM, Connected Enterprise, Rockwell Automation 및 VersaView는 로크웰 오토메이션의 상표다.
Published 2022년 5월 11일 (수)