개별 모터 부하에 대해 단락 및 과부하를 동시에 방지해 주는 당사의 모터 보호용 차단기는 사용 가능한 모터 크기 및 설치 유형이 광범위합니다. 이러한 장비를 Rockwell Automation의 NEMA 및 IEC 컨택터 또는 Solid-State 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다.

140MT 모터 보호용 차단기
당사의 Bulletin 140MT 모터 보호용 차단기(MPCB)는 비용 절감형 자기 단락 및 최대 45A의 열 과부하 보호 기능을 제공합니다.

140MP 모터 보호용 차단기
당사의 Bulletin 140MP 모터 보호용 차단기(MPCB)에는 @400A의 차단 정격(최대 100kA)이 지원되며 최대 32A의 열과부하 보호 및 자기 단락 방지 기능이 갖춰져 있습니다. 두 가지 컴포넌트 모터 스타터를 생성하는 Allen‑Bradley Bulletin 100-C 및 100-K 컨택터를 함께 사용하여 이를 테스트합니다.

140MG 모터 보호용 차단기
당사의 Bulletin 140MG 모터 보호용 차단기는 모터 분기 회로, 분기 회로 및 단락 자기 회로를 보호하고 과부하로 인한 과열 방지 및 수동 전환을 위한 분리 수단의 역할을 합니다. Rockwell Automation은 고객 고유의 필요에 맞는 정격 25 - 150A의 각종 장비를 제공합니다. 출고 시 설치되는 내부 액세서리 덕분에 설치 및 배선이 용이합니다. 북미 지역에서는 전기공사 규정에 따라 UL/CSA 등급의 퓨즈, 회로 차단기 또는 자가 보호 혼합형 모터 컨트롤러로 개별 모터 분기 회로를 보호해야 합니다.