개별 모터 부하의 단락을 방지해 주는 모터 회로 보호기는 다양한 모터 크기 및 설치 유형에 사용할 수 있습니다. 이러한 장비를 Rockwell Automation의 NEMA 및 IEC 모터 스타터, 과부하 릴레이, 컨택터와 함께 사용할 수 있습니다.
![잠금 기능이 있는 노브와 트립 테스트 스위치 및 트립 표시기를 표시하는 Bulletin 140MT-D9N 모터 회로 보호기.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-D9N-R2-product-hero.2400.jpg)
140MT 모터 회로 보호기
정격이 최대 40A인 당사의 Bulletin 140MT 모터 회로 보호기(D9N 버전)는 컨택터 및 과부하 릴레이와 함께 적용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140mg-h8p-d12-right1--large-312w255h.jpg)
140MG 모터 회로 보호기
당사의 Bulletin 140MG 모터 회로 보호기는 모터 분기 회로, 분기 회로 및 단락 자기 회로를 보호하고 수동으로 전환하기 위한 분리 수단의 역할을 합니다. 3~1200 A 정격 장치입니다. 북미 지역에서는 전기공사 규정에 따라 UL/CSA 등급의 퓨즈, 회로 차단기 또는 자가 보호 혼합형 모터 컨트롤러로 개별 모터 분기 회로를 보호해야 합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140m-family-front1--large-312w255h.jpg)
140M 모터 회로 보호기
Rockwell Automation은 2022년 3월부로 Bulletin 140M 모터 회로 보호기를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 당사의 Bulletin 140MT 모터 회로 보호기로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
이 모터 회로 보호기는 C-프레임(32A) 및 D-프레임(40A) 모델에 확장된 전류 범위를 제공합니다. 140M F-프레임 제품은 계속해서 제공됩니다.
자세한 내용은 Bulletin 140M~140MT/UT 모터 보호용 차단기 마이그레이션 소개서를 참조하십시오.