로크웰 오토메이션의 분리 스위치는 플랜지 장착 또는 도어 장착 스타일로 제공되며 고정 심도 및 가변 심도 스타일이 있습니다. NEMA, IEC 및 UL 규격의 스위치가 있습니다. 20~1250A의 다양한 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전을 개방형/밀폐형 구성으로 제공합니다.
회전 단로 스위치
이러한 스위치는 20~1250A까지 다양한 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전이 있으며, 외함을 포함하거나 외함 없이 주문할 수 있습니다. 비퓨즈형 버전의 경우 자체 퓨즈 블록을 사용할 수 있습니다. 퓨즈형 스위치는 일체형 퓨즈 캐리어를 사용하여 필요한 판넬 공간을 줄일 수 있습니다.
안전 단로 스위치
로크웰 오토메이션의 안전 단로 스위치는 산업용 및 중공업 애플리케이션은 물론 위험한 위치용으로 설계되었습니다. 이러한 스위치는 정격이 30A, 60A, 100A 및 200A입니다.
보이는 블레이드 단로 스위치
로크웰 오토메이션의 보이는 블레이드 단로 스위치는 고정 심도 및 가변 심도 스타일로 제공되며 플랜지 장착 또는 도어 장착 옵션을 선택할 수 있습니다. 플랜지 장착형 단로 스위치가 외함에 들어 있는 제품도 있습니다.