로크웰 오토메이션의 안전 단로 스위치는 산업용 및 중공업 애플리케이션은 물론 위험한 위치용으로 설계되었습니다. 이러한 스위치는 정격이 30A, 60A, 100A 및 200A입니다.
1494G 위험한 위치용 안전 단로 스위치
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494G 위험한 위치용 안전 단로 스위치는 30A, 60A 및 100A 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 실내 및 실외용으로 볼트 7개 및 9개를 사용한 3R 외함형으로 제공됩니다. 이러한 스위치는 Class I, Division 1 및 2, Group C 및 D와 Class II, Group E, F, G의 유해 가스 또는 분진 구역에서 사용할 수 있도록 인증 받았습니다.
1494H 산업용/일반용 안전 단로 스위치
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494H 산업용 및 Bulletin 1494HL 일반용 안전 단로 스위치는 산업용 및 중공업 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. Bulletin 1494HL 일반용 버전은 경공업 또는 주거 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 양쪽 모두 UL 등재 및 CSA 인증 제품이며 “모터상” 단로 스위치 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.
1494G 중공업용 안전 단로 스위치
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494G 중공업용 안전 단로 스위치는 전환 범위가 30 - 600A입니다. 3R/4/12 타입의 메탈 도색, 4/4X 타입의 스테인레스 스틸, 4/4X 타입의 비금속 외함 형태로 제공됩니다.