당사의 보이는 블레이드 단로 스위치는 고정 심도 및 가변 심도 스타일로 제공되며 플랜지 장착 또는 도어 장착 옵션을 선택할 수 있습니다. 플랜지 장착형 단로 스위치가 외함에 들어 있는 제품도 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494-visibleblade-disconnect-switch-front1--large-312w255h.jpg)
1494U 범용 단로 스위치
Bulletin 1494U 범용 단로 스위치는 나이프 블레이드 단로 설계의 ON/OFF에 대한 향상된 수준의 시각적 표시를 제공합니다. 이러한 스위치는 하나의 제품 라인에서 UL, CSA 및 CE 정격을 갖추고 있습니다. 30~600A 크기의 비가용성 또는 가용성 버전을 선택할 수 있습니다. 이러한 범용 단로 스위치는 고유하며 현장에서 막대 또는 케이블 작동에 맞게 연결할 수 있습니다. 또한 케이블 옵션을 사용하여 핸들의 위치에 상관없이 스위치를 판넬의 아무 곳에나 유연하게 장착할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1491-r266--large-312w255h.jpg)
1491 퓨즈 블록
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1491 퓨즈 블록은 범용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 페놀 또는 자기 소재의 블록 베이스는 견고하게 제조되어 장착 및 배선하기 쉽습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494r-nemarotarydisconnectswitch-front1-large-312w255h.jpg)
1494R 가변 심도 도어 장착형 회전 단로 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 1494R 가변 심도 판넬도어 마운팅용 회전식 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 194R 회전식 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494c-cabledisconnectswitch-right1--large-312w255h.jpg)
1494C 케이블 작동식 분리 스위치
Bulletin 1494C 케이블 작동식 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494v-30-200a-disconnectswitch-right1--large-312w255h.jpg)
1494V 가변 심도 플랜지 장착형 분리 스위치
Bulletin 1494V 가변 심도 플랜지 장착형 분리 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.