1692 블록형 전자식 회로 보호기
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1692 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다. 이러한 모듈은 공급 전압과 부하 전류를 모두 모니터링하며, 사용자는 로컬 및 원격 모듈을 모두 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1692 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다. 이러한 모듈은 공급 전압과 부하 전류를 모두 모니터링하며, 사용자는 로컬 및 원격 모듈을 모두 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 모듈형 Bulletin 1694 전자식 회로 보호기는 24V DC 스위치 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 단락 또는 과부하로부터 보호합니다. 이 유일한 12.5mm 폭 모듈은 추가 액세서리 없이 병렬 장착이 가능합니다. 시간이 절약되는 푸시인 터미널이 달려 있습니다. 이 보호 모듈은 동일한 소형 하우징 안에 1채널 또는 2채널로 사용 가능합니다. 1A - 10A의 고정 전류 정격 및 조정 가능한 전류 버전이 범위에 포함됩니다.