140F 퓨즈 홀더
당사의 Bulletin 140F 퓨즈 홀더는 퓨즈 단락 표시가 있거나 없으며, UL Class CC 퓨즈 또는 극소형 퓨즈 및 IEC 10×38mm 퓨즈에 사용할 수 있습니다. 열림 위치에서 잠글 수 있으며 Bulletin 140M 액세서리와 호환됩니다.
당사의 Bulletin 140F 퓨즈 홀더는 퓨즈 단락 표시가 있거나 없으며, UL Class CC 퓨즈 또는 극소형 퓨즈 및 IEC 10×38mm 퓨즈에 사용할 수 있습니다. 열림 위치에서 잠글 수 있으며 Bulletin 140M 액세서리와 호환됩니다.
당사의 Bulletin 1492-FB 퓨즈 홀더는 많은 OEM 애플리케이션에 적합합니다. 로크웰 오토메이션의 퓨즈 홀더를 사용하면 Class CC, J 및 극소형 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치할 수 있습니다. 분기 회로 보호를 위해 Class CC 및 J 홀더를 사용하십시오. 이러한 홀더는 와이어 보호, 소형 모터 부하 및 소형 모터 부하의 그룹 보호에 뛰어난 성능을 발휘합니다.