표준 동적 측정 모듈
당사의 Bulletin 1440 XM® 124 표준 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 축, 케이싱 또는 받침대 진동을 모니터링합니다.
당사의 Bulletin 1440 XM® 124 표준 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 축, 케이싱 또는 받침대 진동을 모니터링합니다.
Bulletin 1440 XM® 441 및 442 릴레이 모듈은 측정 모듈의 단일 온보드 모듈 외에 릴레이가 추가로 필요할 때 사용할 수 있는 릴레이 솔루션입니다.
당사의 1440 XM® 220 듀얼 스피드 모듈은 표준 타코메터로부터 입력을 받습니다. 이러한 모듈은 듀얼 채널, 단일 이중화 채널 또는 역회전 모드로 작동하여 센서가 속도, 가속도 및 피크 측정을 계산하는 방법을 제어합니다. 이러한 모듈은 독립형으로 작동하거나 DeviceNet™ 네트워크에서 작동하면서 실시간 데이터 및 상태 정보를 다른 XM 모듈, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러, 분산 컨트롤 시스템 및 상태 감시 모니터링 시스템에 제공할 수 있습니다.
ControlNet™ 네트워크를 위한 당사의 Bulletin 1440 XM® 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 진동, 압력 및 변형을 모니터링합니다. 이 모듈은 1440 ControlNet™ 어댑터를 통해 연결된 ControlLogix® 컨트롤러와 통합하도록 설계되었습니다.