개요
889 케이블 스풀, 22 AWG 및 18 AWG PVC
- 3본, 4본, 5본 및 6본 도체 AWM 스타일 제공
- 22 또는 18 AWG 도체 포함
- IEC 또는 자동차 색상 코드의 도체 포함
- 편조 차폐형 또는 비차폐형 버전 제공
- 노란색, 파란색, 검은색, 빨간색의 PVC 케이블 피복 제공
889 케이블 스풀, PUR 22 AWG 및 TPE 18 AWG
- 4본 또는 5본 도체 AWM 스타일 제공
- 22 또는 18 AWG 도체 포함
- IEC 색상 코드의 도체 포함
- 8백만 사이클로 테스트한 플렉스 정격 케이블 설계 제공
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있는 황색 케이블 피복 포함
- 빨간색 케이블 피복으로 장비의 안전 네트워크 식별 용이
- 용접 슬래그에 대한 내성이 있는 TPE 피복 제공
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
필수 컴포넌트: 연결 및 이더넷 미디어 제품 소개서 | 1585-PP004 |