로크웰 오토메이션의 Bulletin 889D DC 마이크로(M12) 연결 시스템은 DC 전원을 사용하는 컴포넌트용으로 업계 표준인 2핀, 3핀, 4핀, 5핀 또는 8핀 커넥터를 제공합니다. 코드셋 및 패치코드는 오버몰드형 커넥터가 포함되어 있으며 광범위한 어플리케이션 및 환경에 맞게 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다. 분할기와 티, 배전함, V 케이블 및 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 보완 장치가 완벽하게 갖춰져 있으므로 더욱 유연한 필드 배선이 가능합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-dcmicrocordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
DC 마이크로(M12) 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 DC 마이크로(M12) 코드셋 및 패치코드는 근접 센서, 리미트 스위치, 광전 센서 및 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 직선형 또는 직각형의 4핀 및 5핀 오버몰드형 커넥터가 달려 있는 이 케이블은 빨간색 등 다양한 피복 색상과 다양한 소재로 제조되어 안전 애플리케이션을 식별하기가 쉽습니다. 일부 모델에는 잡음 감소용 및 전력과 출력 상태를 표시하는 상태 표시기용 편조 차폐가 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/879d-dcmicrovycables-right1-large-312w255h.jpg)
DC 마이크로(M12) V 케이블 및 Y 케이블
로크웰 오토메이션의 Bulletin 879D DC 마이크로(M12) V 케이블 및 Y 케이블을 사용하여 필드 장비 두 개를 I/O 포트 한 개에 연결할 수 있습니다. 슬림한 공간 절약형 설계에는 PVC 재킷과 래칫 커플링 너트를 사용했습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898d-dcmicrosplitter-right1-large-312w255h.jpg)
스플리터 및 티
당사 스플리터 및 티는 듀얼 입력 배전함과 MaXum™ 분배 I/O와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 스플리터 및 티를 사용하여 필드 장비 두 개를 단일 I/O 포트와 통합할 수 있습니다. 폴리우레탄(PUR) 절연된 본체는 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 래칫 커플링 너트는 진동 내성이 우수합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-ts4-d-dcmicroscrewterminal-right1-large-312w255h.jpg)
스크류 터미널
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 및 889 나사 터미널은 비가공 케이블과 함께 사용하는 필드용 커넥터입니다. 이러한 4핀 및 5핀 모델은 male 및 female 버전으로 제공되며, 스크류 터미널이 있어 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 간단하고 쉽게 조립할 수 있습니다. 이 제품은 직선형 또는 직각형이며 다양한 규격의 케이블과 함께 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-m3ac5-0m5-dcmicropanelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
DC 마이크로 (M12) 판넬 장착 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888 DC 마이크로 (M12) 판넬 장착 소켓은 외함에 사용하거나 맞춤형 배선 설정을 만들기에 적합한 다이캐스트 커넥터입니다. 모듈형 설계로 판넬 장착 기능이 있으며, 따라서 더 깔끔하고 체계적인 구성이 가능합니다. 또한 케이블이 쉽게 손상되거나 자주 교체하는 경우 간단하게 케이블을 교체할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-m4dc-h-dcmicroidc-right5-large-312w255h.jpg)
DC 마이크로 (M12) 절연 변위 커넥터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 및 889 DC 마이크로 (M12) 절연 변위 커넥터와 비가공 케이블을 사용하여 생산 현장에서 간단한 연결을 할 수 있습니다. 절연 변위 커넥터 설치에는 툴이 필요하지 않습니다. 껍질을 벗기지 않은 전도체를 커넥터 본체에 삽입하고 커넥터 끝과 함께 꼬아 주기만 하면 됩니다. 이로써 견고한 IP67 정격 하우징 안에 내구성 있는 기밀 전기 연결부가 만들어집니다. 이러한 커넥터는 male 및 female 3핀 또는 4핀 구성의 직선 또는 직각 버전으로 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-58pt-dcmicrodistributionbox-right1-large-312w255h.jpg)
DC Micro (M12) 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 DC 마이크로 (M12) 배전함은 여러 개의 장비를 컨트롤 시스템에 연결하며 이를 통해 유연성을 높이고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다. 로크웰 오토메이션의 배전함은 필요 공간이 작고, 더 깔끔한 모양과 체계를 갖추고 있으며, 케이블이 손상되기 쉬운 곳에서 간편하게 케이블을 교체할 수 있습니다.