로크웰 오토메이션의 IDC 배전함에는 3선 종단 포트가 들어 있으며, 8포트 배전함에 사용할 수 있습니다. 아연 소재의 4선 다이캐스트 커넥터를 장착한 로크웰 오토메이션의 IDC 소켓은 외함 연결선의 종단 처리에 적합하며, 현장에서 유연하게 맞춤 조정할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898h-p58pt-b5-distributionbox-right1--large-312w255h.jpg)
IDC 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 IDC 배전함을 사용하여 유연성을 높이고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다. 이 제품은 전선이 느슨한 제품보다 필요 공간이 더 적고 더 깔끔하고 체계적으로 보이며, 케이블이 손상되기 쉬운 곳에서 간단하게 케이블을 교체할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888h-t4dc3-om5-idcconnector-right1--large-312w255h.jpg)
IDC 소켓
로크웰 오토메이션의 IDC 연결의 편리성을 소켓 형태로 구현한 IDC 소켓은 벌크헤드 또는 판넬형 설치가 가능합니다. 아연 소재의 이 4선 다이캐스트 커넥터는 외함 연결선의 종단 처리에 적합하며, 현장에서 유연하게 맞춤 조정할 수 있습니다.