로크웰 오토메이션의 Bulletin 889M M23 연결 시스템은 핀 밀도가 높은 애플리케이션의 확실한 연결을 위해 업계 표준 12핀/19핀 커넥터를 갖추고 있습니다. 배전함 또는 컨트롤러에서 다량의 이산 신호를 전송하기 위한 M23 연결 장비나 안전 스위치가 있는 M23 연결 장비를 사용하십시오. 코드셋, 패치코드, 납땜 필드용 커넥터, 판넬 장착용 소켓이 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889m-m23cordsetspatchcordsfamily-front1-large-312w255h.jpg)
M23 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889M M23 코드셋 및 패치코드는 M23 스타일 커넥터를 사용하여 핀 수가 많은 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 이 제품은 직선 또는 직각 구성으로 제공되며, 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889m-m23solderconnectorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
M23 납땜 필드 제작용 커넥터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889M M23 납땜 필드 제작용 커넥터는 비가공 케이블과 사용되는 수동 장비입니다. 이러한 4핀 및 5핀 모델은 male 및 female 버전에서 사용할 수 있으며 이를 통해 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 쉽게 조립할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888m-m12ae-0f5-m23panelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
M23 판넬 장착 male 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888M M23 판넬 장착 male 소켓은 배선이 용이합니다. M20 x 1.5 스레드를 사용하여 안전 스위치에 편리하게 장착할 수 있습니다.