로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini 연결 시스템에는 코드셋, 패치코드, 배전함, 분할기, Tee, V 케이블, 필드용 커넥터 및 판넬 취부 소켓이 포함됩니다. 업계표준 2, 3, 4, 5, 6핀 커넥터는 고전력 어플리케이션에 적합합니다. Mini-style 코드셋 및 패치코드는 중부하 STOOW-A 케이블 재킷이나 교체용 전선 컬러 코딩(미국, 미국 자동차, IEC)의 표준 길이 제품으로 구입할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889n-minicordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Mini 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini 코드셋 및 패치코드는 근접 센서, 리미트 스위치 및 광전 센서를 안전하게 연결해 줍니다. Mini 스타일 배선 옵션에는 한쪽 끝에는 통합 male 또는 female 커넥터가, 다른 쪽 끝에는 플라잉 리드가 있는 코드셋이 있습니다. 패치코드용 배선 옵션에는 각 끝(male 및 female)에 통합 커넥터가 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898n-minitee-left-large-312w255h.jpg)
미니 스플리터 및 티
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898N 및 1485P 미니 스플리터 및 티는 근접 센서, 리미트 스위치 및 광전 센서를 안전하게 연결해 줍니다. 커넥터는 직선형 또는 직각형이며, 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다. 미니 스타일 배선 옵션에는 한쪽 끝에는 통합 male 또는 female 커넥터가, 다른 쪽 끝에는 플라잉 리드가 있는 코드셋이 있습니다. 패치코드 옵션에는 각 끝(male 및 female)에 통합 커넥터가 있는 케이블이 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-miniscrewterminalfamily-front1-large-312w255h.jpg)
미니 스크류 터미널
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 미니 스크류 터미널은 비가공 케이블과 사용되는 수동 장비입니다. 이 제품은 male 및 female 버전에서 사용할 수 있으며 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 간단하고 쉽게 조립하기 위한 절연 변위 커넥터(IDC) 또는 스크류 터미널이 있습니다. 이 제품은 직선형 또는 직각형이며 다양한 규격의 케이블과 함께 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888n-minipanelmountreceptacle-right5-large-312w255h.jpg)
Mini 판넬 장착 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888N 미니 판넬 장착 소켓에는 ½인치 14 NPT 스레드 및 중부하 16 AWG 전도체가 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898d-p58ps-np10-minidistributionbox-left1-large-312w255h.jpg)
Mini 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898N Mini 배전함을 사용하여 유연성을 증가시키고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다. 이 제품은 느슨한 전선보다 적은 공간에서 사용이 가능하고 더 깔끔하고 조직적으로 보이며 케이블이 쉽게 손상되는 영역에서 간단하게 케이블을 교체할 수 있습니다.