Rockwell Automation의 Bulletin 889N Mini-plus 연결 시스템은 중부하 패치코드, 코드셋, 판넬 취부 소켓을 결합하므로 핀 수가 12개 이하인 장비를 안전하게 연결할 수 있습니다.
Mini-Plus 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini-plus 코드셋 및 패치코드는 최대 12개의 핀을 사용하는 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 폴리염화비닐(PVC) 오버몰드형 커넥터는 직선 또는 직각일 수 있으며 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다.
Mini Plus 판넬 장착 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888N Mini-Plus 판넬 장착 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 설계된 제품입니다. 수형 또는 암형으로 제공되며, 소켓에는 ½인치 14NPT 스레드 및 중부하 16 AWG 전도체가 있습니다.