로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 연결 시스템에는 코드셋, 패치코드, 배전함, 분할기, V 케이블, 필드용 커넥터, 판넬 장착 소켓 등이 포함됩니다. 장치는 직선 또는 직각으로 구성된 스냅온(snap-on) 또는 스레드온(thread-on) 스타일의 산업용 표준 3핀 또는 4핀 커넥터가 포함되어 있습니다. 코드셋 및 패치코드는 길이와 케이블 재킷 소재가 다양하며, 오버몰드형 커넥터가 포함되어 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picocordsetpatchcordfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Pico(M8) 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 코드셋 및 패치코드는 M8 스타일 커넥터를 사용하는 HPC(high pin count) 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 코드셋은 한쪽 끝에 통합 male 커넥터, 다른 쪽 끝에는 플라잉 리드가 있어 필드 장비와 터미널 연결부를 빠르고 간단하게 연결합니다. 패치코드의 케이블은 양쪽 끝(하나는 male, 하나는 female)에 통합 커넥터가 있어 커넥터 기반의 필드 장비를 효율적으로 연결합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/879dz-f4aedm-picovycablefamily-right3-large-312w255h.jpg)
Pico(M8) V 및 Y 케이블
로크웰 오토메이션의 Bullet 879P Pico(M8) V 및 Y 케이블에는 견고하고 안정적인 연결을 위한 스크류온(screw-on) 커플링 너트와 눈에 잘 띄는 황색 폴리염화비닐(PVC) 재킷이 있습니다. 이 제품은 근접 스위치, 광전 센서, 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-32yy-pm4-picosplitter-right2-large-312w255h.jpg)
Pico(M8) 스플리터 및 티
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898P Pico(M8) 스플리터 및 티에는 암 커넥터 두 개로 나눌 수 있는 수 커넥터가 달린 케이블이 있어 장비 두 대를 I/O 포트 하나에 연결할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-picoscrewterminalfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Pico(M8) 스크류 터미널
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A Pico(M8) 스크류 터미널은 비가공 케이블과 사용되는 수동 장비입니다. 이러한 4핀 및 5핀 모델은 male 및 female 버전으로 제공되며 절연 변위 커넥터(IDC) 또는 스크류 터미널이 있어 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 간단하고 쉽게 조립할 수 있습니다. 이 제품은 다양한 직경의 케이블과 함께 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888p-picopanelmountreceptacle-right2-large-312w255h.jpg)
Pico(M8) 판넬 장착 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888P Pico(M8) 판넬 장착 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 제조된 제품입니다. 이러한 3선 또는 4선식 커넥터는 male 또는 female 버전으로 제공되며 외함에 사용하기에 적합하고 맞춤형 배선 구성이 가능합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picoidcfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Pico(M8) 절연 변위 커넥터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하면 생산 현장에서 맞춤형 QD 케이블을 쉽게 조립할 수 있습니다. 케이블에 커넥터를 설치할 때 공구가 필요하지 않습니다. 껍질을 벗기지 않은 전도체를 커넥터 본체에 삽입하고 커넥터 끝과 함께 꼬아 주기만 하면 됩니다. 이로써 견고한 IP67 정격 하우징 안에 내구성 있는 기밀 전기 연결부가 만들어집니다. 이러한 커넥터는 male 및 female 3핀 또는 4핀 구성으로 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-picodistributionbox-right6-large-312w255h.jpg)
Pico(M8) 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898P Pico(M8) 배전함은 케이블 하나로 장비 여러 개를 컨트롤 시스템에 연결합니다. 각 수동식 배전함에는 간편한 연결을 위해 간단 분리 메이팅 플러그에 암스크류 female 소켓(모델에 따라 4, 6, 8 또는 10)이 포함됩니다. 모든 배전함에는 PNP(소싱) 입력과 함께 사용하는 상태 표시기 버전이 있습니다.