Loading

연결 장비
Allen‑Bradley

Rockwell Automation의 연결 장비에는 이더넷용 네트워크 미디어, ControlNet™, DeviceNet™, 전원 미디어, 안전 연결 시스템 등이 있습니다.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
보기 106 결과
더 보기 1 - 24 이 중 106 결과
정렬 기준:
알파벳순
  • 알파벳순
  • 알파벳역순
필터 및 정렬
00011492 I/O 배선 시스템
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈과 케이블이 들어 있습니다.
0002IDC 소켓
로크웰 오토메이션의 IDC 연결의 편리성을 소켓 형태로 구현한 IDC 소켓은 벌크헤드 또는 판넬형 설치가 가능합니다.
0003IDC 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 IDC 배전함을 사용하여 유연성을 높이고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다.
0004M23 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889M M23 코드셋 및 패치코드는 M23 스타일 커넥터를 사용하여 핀 수가 많은 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다.
0005M23 판넬 장착 male 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888M M23 판넬 장착 male 소켓은 배선이 용이합니다. M20 x 1.5 스레드를 사용하여 안전 스위치에 편리하게 장착할 수 있습니다.
0006M23 납땜 필드 제작용 커넥터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889M M23 납땜 필드 제작용 커넥터는 비가공 케이블과 사용되는 수동 장비입니다. 이러한 4핀 및 5핀 모델은 male 및 female 버전에서 사용할 수 있으며 이를 통해 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 쉽게 조립할 수 있습니다.
0007Mini Plus 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini-plus 코드셋 및 패치코드는 최대 12개의 핀을 사용하는 장비를 안전하게 연결해 줍니다.
0008Mini Plus 판넬 장착 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888N Mini-Plus 판넬 장착 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 설계된 제품입니다.
0009AC 마이크로 판넬 취부 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888 AC 마이크로 판넬 취부 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 설계된 제품입니다.
0010AC 마이크로 코드셋 및 패치코드
0011AC 마이크로 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 AC 마이크로 배전함은 수동형이며, 피그테일 하나로 다양한 장비를 컨트롤 시스템에 연결할 수 있습니다.
0012AC 마이크로 스크류 터미널
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 및 889 AC 마이크로 나사 터미널은 비가공 케이블과 함께 사용되는 필드 설치용 수동식 커넥터입니다.
0013AC 마이크로 스플리터 및 티
Rockwell Automation의 AC Micro 스플리터 및 티는 Bulletin 198 MDSA AC 모듈과 함께 사용하도록 설계된 제품입니다. 폴리우레탄(PUR) 본체는 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 래칫 커플링 너트는 진동 내성이 우수합니다.
0014Pico 스크류 터미널
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A Pico(M8) 스크류 터미널은 비가공 케이블과 사용되는 수동 장비입니다.
0015Pico(M8) V 및 Y 케이블
Rockwell Automation의 Bulletin 879P Pico(M8) V 및 Y 케이블에는 견고하고 안정적인 연결을 위한 스크류온(screw-on) 커플링 너트와 눈에 잘 띄는 황색 폴리염화비닐(PVC) 재킷이 있습니다.
0016Pico 판넬 장착 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888P Pico(M8) 판넬 장착 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 제조된 제품입니다.
0017Pico 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898P Pico(M8) 배전함은 케이블 하나로 장비 여러 개를 컨트롤 시스템에 연결합니다.
0018Pico (M8) 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 코드셋 및 패치코드는 M8 스타일 커넥터를 사용하는 HPC(high pin count) 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다.
0019Pico(M8) 절연 변위 커넥터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하면 생산 현장에서 맞춤형 QD 케이블을 쉽게 조립할 수 있습니다. 케이블에 커넥터를 설치할 때 공구가 필요하지 않습니다.
0020Pico(M8) 스플리터 및 티
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898P Pico(M8) 스플리터 및 티에는 암 커넥터 두 개로 나눌 수 있는 수 커넥터가 달린 케이블이 있어 장비 두 대를 I/O 포트 하나에 연결할 수 있습니다.
0021EAC 마이크로 코드셋
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 EAC 마이크로 코드셋은 근접 센서, 광전 센서, 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 커넥터는 직선 또는 직각 구성으로 제공되며, 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다.
0022EAC 마이크로 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888 EAC 마이크로 간단 분리 케이블은 근접 센서, 광전 센서, 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다.
0023미니 스크류 터미널
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 미니 스크류 터미널은 비가공 케이블과 사용되는 수동 장비입니다.
0024Mini 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini 코드셋 및 패치코드는 근접 센서, 리미트 스위치 및 광전 센서를 안전하게 연결해 줍니다.
0025Mini 판넬 장착 소켓
Rockwell Automation의 Bulletin 888N Mini 판넬 장착 소켓에는 1/2인치 14NPT 스레드 및 중부하 16 AWG 전도체가 있습니다.
0026Mini 스플리터 및 티
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898N 및 1485P 미니 스플리터 및 티는 근접 센서, 리미트 스위치 및 광전 센서를 안전하게 연결해 줍니다.
0027Mini 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898N Mini 배전함을 사용하여 유연성을 증가시키고 비용은 줄일 수 있습니다.
0028DC 마이크로 (M12) 절연 변위 커넥터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 및 889 DC 마이크로 (M12) 절연 변위 커넥터와 비가공 케이블을 사용하여 생산 현장에서 간단한 연결을 할 수 있습니다. 절연 변위 커넥터 설치에는 툴이 필요하지 않습니다. 껍질을 벗기지 않은 전도체를 커넥터 본체에 삽입하고 커넥터 끝과 함께 꼬아 주기만 하면 됩니다.
0029DC 마이크로 코드셋 및 패치코드
Bulletin 889 DC 마이크로(M12) 코드셋 및 패치코드는 근접 센서, 리미트 스위치, 광전 센서 및 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다.
0030DC 마이크로 스플리터 및 티
Rockwell Automation의 DC Micro 스플리터 및 티는 듀얼 입력 배전함과 MaXum™ 분산 I/O와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 스플리터 및 티를 사용하여 필드 장비 두 개를 단일 I/O 포트와 통합할 수 있습니다. 폴리우레탄(PUR) 절연된 본체는 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 래칫 커플링 너트는 진동 내성이 우수합니다.
0031DC 마이크로 V 및 Y 케이블
로크웰 오토메이션의 Bulletin 879D DC 마이크로 (M12) V 및 Y 케이블을 사용하여 필드 장비 두 개를 I/O 포트 한 개에 연결할 수 있습니다. 슬림한 공간 절약형 설계에는 PVC 재킷과 래칫 커플링 너트를 사용했습니다.
0032DC 마이크로 판넬 장착 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888 DC 마이크로 (M12) 판넬 장착 소켓은 외함에 사용하거나 맞춤형 배선 설정을 만들기에 적합한 다이캐스트 커넥터입니다.
0033DC 마이크로 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 DC 마이크로 (M12) 배전함은 여러 개의 장비를 컨트롤 시스템에 연결하며 이를 통해 유연성을 높이고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다.
0034DC 마이크로 스크류 터미널
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 및 889 나사 터미널은 비가공 케이블과 함께 사용하는 필드용 커넥터입니다.
0035케이블 스풀
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 케이블 스풀을 필드용 커넥터와 함께 사용하면 유연성이 향상되면서 완전 커넥터 기반 시스템의 대표적인 특성인 빠르고 간편한 설치가 가능합니다. 빨간색 케이블 피복 덕분에 세이프티 어플리케이션을 식별하기 쉽습니다.
0036889 밸브
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 DIN 밸브 필드 제작용 커넥터를 사용하면 생산 현장에서 표준 밸브 및 기타 장비를 위한 간단 분리 케이블을 제작하거나 조정할 수 있습니다.
0037889 DIN 밸브
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 DIN 밸브 코드셋 및 패치코드에는 표준 밸브 및 기타 장비를 위한 간단 분리 기능이 있습니다.
00381492 ClearMultiprint 마킹 시스템
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 ClearMultiprint™ 마킹 시스템은 단자대 태그, 열 수축 소재, 자체 라미네이팅 와이어는 물론 단자대, 와이어, 케이블 및 기타 산업용 컴포넌트에 사용되는 접착 라벨에 마킹할 수 있습니다.
00391492 X-Y Plotter
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 ClearPlot™ 마킹 시스템은 유연한 단자대용 마킹 툴을 제공하는 소형 설계의 X-Y Plotter입니다.
00401492 판넬 장착
Bulletin 1492 NEMA 판넬 장착 단자대는 일반적으로 설치 시 소수의 종단만 필요한 경우 사용됩니다. 장착 후 배선할 수 있어 설치 시간이 단축되며 레일이 필요하지 않습니다.
00411492 개방형
Bulletin 1492 개방형 전원 단자대는 여러 개의 부하에 전원을 배분합니다.
00421492 하이폴트
Bulletin 1492 하이폴트 SCCR 전원 단자대와 피더 간격은 수많은 커넥터 구성으로 사용할 수 있습니다.
00431492 배전
Bulletin 1492 배전 터미널 블록은 표준 교차 연결을 사용하므로 원하는 수만큼의 터미널에 배전할 수 있습니다.
00441492 밀폐형
Bulletin 1492 밀폐형 전원 단자대는 수많은 커넥터 구성과 함께 일선에서 IP20 보호를 제공합니다.
00451492-P 접지
DIN 레일에 장착하는 Bulletin 1492-P 접지 블록은 식별하기 쉽고, 편리하고, 깔끔하게 정리된 접지 버스입니다.
00461492-P 표준 피드스루
당사의 단일 회로 피드스루 애플리케이션용 Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 푸시인 단자대는 아홉 가지 색상과 다양한 크기로 제공됩니다.
00471492-P 배전
Bulletin 1492-P 제어 배전 터미널 블록은 모드 전환형 DC 전원 공급 장치에서 전원을 받아 제어 회로에 분배합니다.
00481492-P 다중 회로 피드스루
Bulletin 1492-P 다중 회로 피드스루 터미널 블록은 동일한 블록을 통해 제어 신호를 분배하고 수집해야 하는 경우에 적합합니다.
00491492-P 격리
Bulletin 1492-P 격리 터미널 블록을 사용하면 배선 재작업 없이 회로를 더 쉽게 열 수 있습니다.
0050특수 피드스루 IEC 푸시인 단자대
당사의 Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 푸시인 터미널 블록은 2개의 회로에 연결되는 공용 링크가 장착된 2중 블록입니다.
00511492-P 2중 플러그인 스타일
Bulletin 1492-P 2중 플러그인 스타일 터미널 블록은 분리형 전자 구성요소, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단으로서, 소중한 판넬 공간을 절약해 줍니다.
00521492-P 범용 전원 배전
Rockwell Automation의 Bulletin 1492-P 범용 배전 단자대를 사용하면 중앙 점퍼를 통해 여러 인접 단자대에 중앙 연결을 쉽게 분배할 수 있습니다.
Single, black 1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Block with terminal hinge lifted
00531492-P 퓨즈
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492-P 퓨즈 IEC 푸시인 터미널 블록은 과전류 보호 기능을 제공하며 DIN 레일에 직접 장착됩니다.
00541492-P 센서
Bulletin 1492-P 센서 터미널 블록은 3선식 애플리케이션에 필요한 모든 연결을 터미널 블록 하나로 해결하여 판넬 공간을 절약해 줍니다.
00551492-P 플러그인 스타일
Bulletin 1492-P 플러그인 스타일 터미널 블록은 한정된 공간에서 분리형 전자 구성요소, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단이 됩니다.
00561492 퓨즈 및 서지 억제기
Bulletin 1492 퓨즈 및 서지 억제기 터미널 블록은 메탈 산화물 배리스터(MOV)와 병렬 연결된 일련의 저항/커패시터로 구성되어 있는 2회로 블록입니다.
00571492 저항기, 전압 및 컴포넌트
Bulletin 1492 저항, 전압 표시 및 컴포넌트 핑거세이프 단자대는 핑거세이프 단자대 제품군을 보완합니다.
00581492 접점수가 높은
Bulletin 1492 접점수가 높은 핑거세이프 단자대는 개방형 NEMA/EEMAC 단자대와 IEC 스타일의 정식 단자대 사이에 해당하는 제품입니다.
00591492 스프링 퓨즈
Bulletin 1492 퓨즈 IEC 스프링 클램프 단자대는 과전류 보호 기능을 제공하며 DIN 레일에 직접 장착됩니다.
00601492 스프링 격리
Bulletin 1492 격리 IEC 스프링 클램프 단자대를 사용하면 배선 재작업 없이 회로를 더 쉽고 편리하게 개방할 수 있습니다.
00611492 스프링 다중 회로 피드스루
Bulletin 1492 다중 회로 피드스루 IEC 스프링 클램프 단자대는 동일한 블록을 통해 제어 신호를 분배하고 수집해야 하는 경우에 적합합니다.
00621492 스프링 센서
Bulletin 1492 센서 IEC 스프링 클램프 단자대는 플러그인 스타일 블록이며 3선 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
00631492 스프링 표준 피드스루
단일 회로 피드스루 애플리케이션용 Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 스프링 클램프 단자대는 아홉 가지 색상과 다양한 크기로 제공됩니다.
00641492 스프링 중성점 분리
Bulletin 1492 중성점 분리 및 설치 IEC 스프링 클램프 단자대는 회로 개방 또는 폐쇄를 Tool에 요청하여 안전성을 개선합니다.
00651492 스프링 콤(Comb) 연결
Bulletin 1492 콤(Comb) 연결 IEC 스프링 클램프 터미널 블록의 한쪽에는 표준 케이지 클램프 연결이 있고 다른 쪽에는 콤(Comb) 유형의 연결이 있습니다.
00661492 스프링 플러그인 스타일
Bulletin 1492 플러그인 아날로그 루프 제어 IEC 스프링 클램프 터미널은 분리형 전자 컴포넌트, 회로 보호 퓨즈 또는 공간이 제한된 회로 절연 절단 플러그를 연결하는 수단을 제공합니다.
00671492 스프링 인터로킹 미니 블록
Bulletin 1492 인터로킹 미니 블록 IEC 스프링 클램프 단자대는 600V UL 스프링 정격입니다.
00681492 스프링 판넬 장착 미니 블록
Bulletin 1492 판넬 장착 미니 블록 IEC 스프링 클램프 단자대는 범용 단일 회로 피드스루 블록으로 내구성이 좋으며 다양한 색상으로 사용할 수 있습니다.
00691492 스프링 배전
Bulletin 1492 전원 배전 IEC 스프링 클램프 단자대와 피더 간격은 애플리케이션의 필요에 따라 수많은 커넥터 구성으로 사용할 수 있습니다.
00701492 스프링 특수 피드스루
Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 스프링 클램프 단자대는 2개의 회로에 연결되는 공용 링크가 장착된 2중 블록입니다.
00711492 스프링 접지
Bulletin 1492 접지 IEC 스프링 클램프 터미널 블록은 DIN 레일의 연결부를 쉽고 깔끔하게 정리합니다.
00721492 스프링 유연한 플러그인 연결
Bulletin 1492 유연한 플러그인 IEC 스프링 클램프 단자대의 한쪽에는 표준 케이지 클램프 연결이 있고 다른 쪽에는 머리빗 유형의 연결이 있습니다.
00731492 스프링 내부 컴포넌트
당사의 Bulletin 1492 내부 컴포넌트 터미널 블록에는 내부에 장착된 전자 컴포넌트가 있습니다.
00741492 NEMA 전압 표시
Bulletin 1492 NEMA 전압 표시 단자대는 상부와 하부 터미널 전체의 시각적인 전압 표시를 제공합니다.
00751492 NEMA 퓨즈
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 퓨즈 터미널 블록으로 회로에 과전류 보호 기능을 손쉽게 추가할 수 있습니다.
00761492 NEMA 격리 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 1492 격리 스위치 단자대는 양전기 회로를 절연합니다. 이러한 블록은 접점수가 높은 개방형 제품으로 사용할 수 있습니다.
00771492 NEMA 개방형 구조
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 개방형 구조 터미널 블록(C 및 F 스타일)은 클램핑 영역에 와이어가 제대로 배치되었는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.
00781492 나사 공간 절약 접지
Bulletin 1492 공간 절약형 접지 IEC 나사 타입 단자대는 DIN 레일에 장착되어 있으며 식별이 쉽고, 편리하고, 깔끔하게 정리된 접지 버스를 제공합니다.
00791492 나사 스탭 연결(Stab-Connect) 피드스루
Bulletin 1492 스탭 연결(Stab-Connect) 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 단자대의 한쪽에 스탭 연결부가 있습니다.
00801492 나사 미니 블록
Bulletin 1492 미니 블록 IEC 나사 타입 단자대는 범용 단일/2중 피드스루 접지 블록입니다.
00811492 나사 접지
Bulletin 1492 접지 IEC 나사 타입 단자대는 DIN 레일에 장착되어 있으며 식별이 쉽고, 편리하고, 깔끔하게 정리된 접지 버스를 제공합니다.
00821492 나사 중성점 분리
중성점 분리 및 설치 IEC 나사 타입 단자대는 회로 개방 또는 폐쇄를 툴에 요청하여 안전성을 개선합니다.
00831492 나사 공간 절약형 피드스루
Bulletin 1492 공간 절약형 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 단일 회로 애플리케이션을 위한 다선 기능의 소형 단자대입니다.
00841492 나사 표준 피드스루
Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 단일 회로 피드스루 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
00851492 나사 퓨즈
Bulletin 1492 퓨즈 IEC 나사 타입 단자대는 과전류 보호 기능 개선을 위한 힌지식 암 퓨즈 블록입니다.
00861492 나사 단일 회로 중성점 분리
Bulletin 1492 단일 회로 중성점 분리 IEC 나사 타입 단자대는 회로를 Tool로 개방하거나 폐쇄하는 분리점을 두어 안전성을 높여 줍니다.
00871492 나사 센서
Bulletin 1492 센서 IEC 나사 타입 단자대는 단자대 하나로 3선식 애플리케이션에 필요한 모든 연결을 편리하게 제공합니다.
00881492 나사 플러그인 타입
Bulletin 1492 플러그인 IEC 나사 타입 단자대는 한정된 공간에서 분리형 전자 구성요소, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단이 됩니다.
00891492 나사 열전대
Bulletin 1492 열전대 IEC 나사 타입 단자대는 열전대 소재로 제조하여 전류 바(current bar)를 장착한 2회로 단자대입니다.
00901492 나사 2중 플러그인 스타일
Bulletin 1492 2중 플러그인 나사 타입 단자대는 소중한 판넬 공간을 절약하면서 분리형 전자 컴포넌트, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단이 됩니다.
00911492 나사 격리
Bulletin 1492 격리 IEC 나사 타입 단자대를 사용하면 배선 재작업 없이 회로를 더 쉽고 편리하게 개방할 수 있습니다.
00921492 나사 다중 회로 피드스루
Bulletin 1492 다중 회로 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 동일한 블록을 통해 제어 신호를 분배하고 수집해야 하는 경우에 적합합니다.
00931492 나사 내부 컴포넌트
Bulletin 1492 내부 컴포넌트 IEC 나사 타입 단자대에는 내부에 장착된 전자 컴포넌트가 있습니다.
00941492 나사 특수 피드스루
Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 나사 타입 단자대에는 전압의 존재를 확인하고 간단한 전압 진단 측정을 수행하는 테스트 플러그와 어댑터가 있습니다.
00951492 나사 프로세스
프로세스 정렬 애플리케이션용으로 특별히 설계된 Bulletin 1492-JP 프로세스 IEC 나사 타입 단자대는 패널 공간을 45% 절약하고 신호 전달 및 배포 성능을 높여 줍니다.
0096888-898 안전 연결 시스템
Guardmaster® 안전 T-port/스플리터, 배전함, 단락 플러그 및 탭은 장비 안전 전용의 간편 분리 시스템의 부품입니다.
0097888-898 보조 전원 매체
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1485 보조 전원 매체 연결 장비는 4-핀 커넥터 시스템을 기반으로 하며, 네트워크 전원과는 별도로 I/O 모듈 및 기타 장비에 24V DC 전원을 제공하는 데 사용됩니다.
0098280 3상 전원 매체
로크웰 오토메이션의 Bulletin 280 ArmorConnect® 3상 전원 매체에는 작은 간단 분리 케이블이 달려 있어 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러에 안전하게 연결됩니다.
0099888-898 전원 제어 매체
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888/889 전원 제어 매체 연결 장비에는 작은 간단 분리 케이블이 달려 있어 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러에 안전하게 연결됩니다.
01001485 DeviceNet 둥근 매체
Rockwell Automation의 두꺼운 원형 케이블 및 얇은 원형 케이블(각각 트렁크 및 지선 케이블에 일반적으로 사용됨)은 벌크 스풀 또는 사전 성형된 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다.
01011485 DeviceNet 플랫 미디어
Rockwell Automation의 KwikLink™ 플랫 미디어 시스템은 평면 4선식 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)가 장착된 간단한 모듈형 배선 방법입니다.
01021585 On-Machine M12 케이블
당사의 On-Machine™ M12 케이블은 Twisted Pair 케이블이 포함된 IP67 오버 몰드 커넥터가 있으며, On-Machine 구성요소 및 High Flex 애플리케이션에도 견고합니다.
01031585 케이블 스풀(Cable Spool)
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1585 이더넷 케이블 스풀(Cable Spool)은 가혹한 환경에서 안정적인 네트워크 연결을 제공합니다.
01041585 RJ45 커넥터
로크웰 오토메이션의 Ethernet용 인캐비닛(RJ45) 커넥터는 네트워크의 무결성과 성능을 보장하면서 IP20 산업용 애플리케이션을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
01059300 USB 케이블
시리얼 어댑터와 케이블 조합 대신 로크웰 오토메이션의 산업용 USB 케이블을 사용할 수 있습니다. 각 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하면 되므로 스위치 및/또는 장치의 설치와 설정 작업을 간소화할 수 있습니다.
0106ControlNet 장비
Rockwell Automation의 ControlNet™ 네트워크 미디어 및 연결 장치는 동축 및 광케이블 시스템용 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 도구를 제공합니다.
베스트셀러
0107
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 이 중 106 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Rockwell Automation의 연결 장비에는 이더넷용 네트워크 미디어, ControlNet™, DeviceNet™, 전원 미디어, 안전 연결 시스템 등이 있습니다. DC Micro(M12), AC Micro(1/2), MiniPlus(1, 1-1/8), Mini(7/8), Pico(M8) 및 M23 코드셋, 패치 코드, V 및 Y 케이블, 스플리터, 필드 제작용 커넥터, 소켓을 위한 다양한 제품을 제공합니다. I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈 및 케이블이 포함됩니다. 고객의 요구사항을 충족하기 위해 여러 가지 IEC 및 NEMA 단자대를 제공합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right