Rockwell Automation의 DeviceNet™ 네트워크 미디어에는 두껍거나 얇은 원형 케이블과 플랫 케이블 등이 있습니다. 일반적으로 트렁크 케이블에 사용되는 원형 케이블은 벌크 스풀, 사전 성형 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다. KwikLink™ 평면 매체 시스템은 평면 4선식 트렁크 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하는 간단한 모듈식 배선 방법으로, 설치 시간과 재료 비용이 줄어듭니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/devicenetflatmediafamily-front1-large-312w255h.jpg)
DeviceNet 플랫 미디어
KwikLink™ 플랫 미디어 시스템은 평면 4선식 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)가 장착된 간단한 모듈형 배선 방법입니다. KwikLink 시스템은 인력과 재료를 대폭 줄여 설치 비용을 최대 50% 절감하도록 설계되었으며, 중계선을 끊지 않고 네트워크에 노드를 추가할 수 있습니다. 미리 케이블 길이를 정할 필요가 없으므로 중계선을 절단하거나 벗기지 않아도 됩니다. KwikLink는 64노드를 지원하면서 간편성을 극대화합니다. 완벽한 보완 액세서리로 KwikLink 플랫 미디어 시스템을 보완할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/devicenetroundmediafamily-front1-large-312w255h.jpg)
DeviceNet 둥근 매체
일반적으로 트렁크 케이블과 지선 케이블용으로 각각 사용되는 두껍거나 얇은 원형 케이블은 벌크 스풀(bulk spool), 사전 몰딩 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다. 로크웰 오토메이션은 원형 케이블 시스템에 사용할 수 있는 여러 가지 견고한 내구성 연결 컴포넌트를 제공합니다. 이러한 컴포넌트에는 T-port, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ 및 기타 각종 액세서리가 있습니다. 스테인레스 스틸 버전의 원형 케이블 시스템 컴포넌트는 극한 산업용 어플리케이션에도 사용할 수 있습니다.