핑거세이프 단자대 제품군에는 개방식(open-style) NEMA/EEMAC 단자대와 전기능 IEC 스타일 단자대가 있습니다. 감전 방지형 터미널 블록은 소형이며 우묵한 곳에 배치할 수 있습니다. 이 제품은 공인 UL 부품이며 EU에서 사용할 수 있는 CE 마크 및 CSA 인증을 받았습니다. 회로 식별이 용이하도록 11가지 색상에서 선택할 수 있습니다. 표준 멀티 레일 단자대 외에도 다양한 가용성 단자대 및 격리 스위치가 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm-fingersafefusesurgeterminalblock-left1-large-312w255h.jpg)
퓨즈 및 서지 억제기 핑거세이프 단자대
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 퓨즈 및 서지 억제기 터미널 블록은 금속 산화물 배리스터(MOV)와 병렬 연결된 일련의 저항/커패시터로 구성되어 있는 2회로 블록입니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2c-voltage-indicatingterminalblocks-left3--large-312w255h.jpg)
저항, 전압 표시 및 컴포넌트 핑거세이프 단자대
Bulletin 1492 저항기, 전압 표시 및 컴포넌트 핑거세이프 단자대는 핑거세이프 단자대 제품군을 보완합니다. 저항 블록은 상부와 하부 회로 사이에 저항이 있는 2회로 블록입니다. 전압 표시기 블록은 상부와 하부 터미널 전체에 걸쳐 시각적인 전압 표시를 제공합니다. 컴포넌트 블록은 상부와 하부 회로 사이에 컴포넌트가 있는 2회로 블록입니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2-nemafingersafehighdensity-front1-large-312w255h.jpg)
접점수가 높은 핑거세이프 단자대
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 접점수가 높은 핑거세이프 단자대는 개방형 NEMA/EEMAC 단자대와 IEC 스타일의 정식 단자대 사이에 해당하는 제품입니다. 로크웰 오토메이션의 소형 설계(1492-HM2)로 피트당 최대 100개의 종단 처리가 가능합니다.