Rockwell Automation은 산업용 장비, 와이어, 단자대용으로 세 가지 마킹 솔루션을 제공하고 있습니다. ClearMark™ 고급 마킹 시스템은 연속으로 대량 인쇄하는 데 적합합니다. ClearMultiprint™는 설치 면적이 작고 건조 시간이 걸리지 않는 고속 인쇄를 원하는 다양한 유형의 사용자를 위해 설계된 마킹 시스템입니다. ClearPlot™은 중소량 사용자가 카드에 부분 마킹하거나 최대 세 장의 카드를 한번에 마킹할 수 있을 만큼 유연하고도 견고한 마킹 시스템입니다.
![Black ClearMark Advanced II Marking Printer with rotating touch panel turned](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/clearmark-advanced-II-marking-system-1492-pcma-2110-touch-panel.5120.jpg)
ClearMark 고급 마킹 시스템
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 ClearMark™ 고급 마킹 시스템을 이용하면 단자대 마커 카드와 기타 산업용 컴포넌트에 인쇄할 수 있습니다. 연속으로 대량 인쇄하는 데 적합합니다. 정밀 잉크젯 인쇄와 열 결합 방식으로 마킹 내구성이 뛰어난 최상의 인쇄 결과를 자랑합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/ab-clear-multi-print--large-312w255h.jpg)
ClearMultiprint 마킹 시스템
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 ClearMultiprint™ 마킹 시스템은 단자대 태그, 열 수축 소재, 자체 라미네이팅 와이어는 물론 단자대, 와이어, 케이블 및 기타 산업용 컴포넌트에 사용되는 접착 라벨에 마킹할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/ab-printer-family-2--large-312w255h.jpg)
ClearPlot 마킹 시스템
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 ClearPlot™ 마킹 시스템은 유연한 단자대용 마킹 툴을 제공하는 소형 설계의 X-Y Plotter입니다. 펜을 사용하는 시스템이므로 다양한 소재에서 뛰어난 마킹 내구성을 발휘합니다.