Rockwell Automation의 NEMA 단자대를 사용하면 표준 규격 일자 드라이버를 사용한 배선, 올바른 전선 위치의 육안 확인 및 간편한 마킹이 가능합니다. 대부분의 NEMA 블록은 원엔드 앵커(one end anchor), 유지 클립, 원엔드 배리어(one end barrier)가 포함된 탈장착 채널에 미리 조립된 제품으로 구입할 수 있습니다. 개방형 구조, 전압 표시, 퓨즈, 절연 스위치의 네 가지 유형의 NEMA 터미널 블록을 제공합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h6-nemafuseterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
퓨즈 터미널 블록
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 퓨즈 터미널 블록으로 회로에 과전류 보호 기능을 손쉽게 추가할 수 있습니다. 퓨즈가 끊기면 상태 표시기가 켜지므로 신속한 문제 해결이 가능합니다. GMT 타입 퓨즈 블록에는 퓨즈가 끊겼을 때 전기 신호의 출력 접점으로 작동하는 시각적 알람 플래그가 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2v24-nemavoltageindicatingterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
NEMA 전압 표시 단자대
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 NEMA 전압 표시 단자대는 상부와 하부 터미널 전체의 시각적인 전압 표시를 제공합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-c-nemaopenconstruction-front1-large-312w255h.jpg)
개방형 구조 터미널 블록
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 개방형 구조 터미널 블록(C 및 F 스타일)은 클램핑 영역에 와이어가 제대로 배치되었는지 시각적으로 확인할 수 있습니다. 표준 스크루 드라이버를 사용하여 블록을 배선할 수 있습니다. 스타일 C와 F 블록은 Allen-Bradley® 레일에 더 안전하게 장착되며 일부는 DIN 레일에도 장착할 수 있습니다. 여러 가지 C 스타일 블록은 똑딱이 마커로 긴 전선에 표시할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h7-nemaisolationswitchterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
격리 스위치 터미널 블록
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 격리 스위치 터미널 블록은 양전기 회로를 절연합니다. 이러한 블록은 접점수가 높은 개방형 제품으로 사용할 수 있습니다.