전원 터미널 블록은 터미널 식별 옵션이 포함되어 있습니다. 간단한 설치를 위한 유닛별 장착 치수, 라벨 전선 범위, 제품에 대한 조임 토크(tightening torque)가 제공됩니다. 소형(mini), 개방식(open-style) 배전, 개방식(open-style) 피드스루/스플라이서(splicer), 밀폐형 배전, UL 1953에 등재된 배전을 비롯한 5가지 스타일의 전원 터미널 블록에서 선택할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pde1225-enclosedpowerdistribution-right1-large-312w255h.jpg)
밀폐형 전원 터미널 블록
Bulletin 1492 밀폐형 전원 단자대는 수많은 커넥터 구성과 함께 일선에서 IP20 보호를 제공합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pdl31124-powerdistribution-right1--large-312w255h.jpg)
배전 터미널 블록
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 배전 터미널 블록은 표준 교차 연결을 사용하므로 원하는 수만큼의 터미널에 배전할 수 있습니다. 왼쪽, 오른쪽 및 중앙 공급 구성이 가능합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pdm3141a-poweropenstyle-right1-large-312w255h.jpg)
개방형 전원 단자대
Bulletin 1492 개방형 전원 단자대는 여러 개의 부하에 전원을 배분합니다. 피드스루 및 스플라이서 블록을 사용하면 캐비닛의 필드 배선 연결을 더 쉽게 할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 소형 블록 버전은 패키지가 작고 전류 용량이 커서 판넬 공간을 절약할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd3183-powerhighfaultsccr-left2-large-312w255h.jpg)
하이폴트 SCCR 전원 단자대
Bulletin 1492 하이폴트 SCCR 전원 단자대와 피더 간격은 수많은 커넥터 구성으로 사용할 수 있습니다. 힌지 커버가 있어 액세스가 더 용이하고 우발적인 접촉을 더 잘 막아 줍니다.