당사의 푸시인 터미널 블록은 배선의 효율성과 연결의 신뢰성을 높여 줍니다. 혁신적인 제어 기능의 배전 블록은 물론 2회로, 3회로, 4회로 센서 블록 등 광범위한 유형의 IEC 블록 형태로 제공됩니다.
![Single, black 1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Block with terminal hinge lifted](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/allen-bradley-1492p-fuse-iec-push-in-terminal-blocks.5120.jpg)
1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Blocks
Our Bulletin 1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Blocks provide overcurrent protection and mount directly on a DIN rail. These hinged-arm blocks are available with or without blown fuse indication.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/ab-1606-xlp--large-312w255h.jpg)
1492-P 제어 배전
Bulletin 1492-P 제어 배전 터미널 블록은 모드 전환형 DC 전원 공급 장치에서 전원을 받아 제어 회로에 분배합니다. 각 전원의 양전류와 음전류가 점퍼가 달린 복수의 회로에 배선 하나로 공급됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd3-a--large-312w255h.jpg)
특수 피드스루 IEC 나사 타입 단자대
당사의 Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 푸시인 터미널 블록은 2개의 회로에 연결되는 공용 링크가 장착된 2중 블록입니다. 이 링크는 양쪽에 접점이 하나씩 있는 블록 하나를 생성합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-p2-a--large-312w255h.jpg)
1492-P 표준 피드스루
당사의 단일 회로 피드스루 애플리케이션용 Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 푸시인 단자대는 아홉 가지 색상과 다양한 크기로 제공됩니다. 대부분 3중 및 4중 연결 블록으로 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ps2-2-cropped--large-312w255h.jpg)
1492-P 센서
Bulletin 1492-P 센서 터미널 블록은 3선식 애플리케이션에 필요한 모든 연결을 터미널 블록 하나로 해결하여 판넬 공간을 절약해 줍니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/terminal-blocks-1492-p4-6-16d--large-312w255h.jpg)
1492-P 범용 배전
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492-P 범용 배전 단자대를 사용하면 중앙 점퍼를 사용하여 여러 인접 단자대에 중앙 연결을 쉽게 분배할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-p31p--large-312w255h.jpg)
Bulletin 1492-P 플러그인 스타일 터미널 블록은 한정된 공간에서 분리형 전자 구성요소, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단이 됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd3-a--large-312w255h.jpg)
1492-P 다중 회로 피드스루
Bulletin 1492-P 다중 회로 피드스루 터미널 블록은 동일한 블록을 통해 제어 신호를 분배하고 수집해야 하는 경우에 적합합니다. 이 블록은 접점수가 높은 배선 어플리케이션용으로 좋은 솔루션이며 아홉 가지 색상으로 제공됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pkd3-a--large-312w255h.jpg)
1492-P 격리
Bulletin 1492-P 격리 터미널 블록을 사용하면 배선 재작업 없이 회로를 더 쉽게 열 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pg2-a--large-312w255h.jpg)
1492-P 접지
DIN 레일에 장착하는 Bulletin 1492-P 접지 블록은 식별하기 쉽고, 편리하고, 깔끔하게 정리된 접지 버스입니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd32p-b--large-312w255h.jpg)
1492-P 2중 플러그인 스타일
Bulletin 1492-P 2중 플러그인 스타일 터미널 블록은 분리형 전자 구성요소, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단으로서, 소중한 판넬 공간을 절약해 줍니다.