로크웰 오토메이션의 OneGear™ 7791 고압 인입선 유닛은 단종되었으며 더 이상 판매되지 않습니다.
제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션
까다로운 시장 상황으로 인해 심각한 문제가 발생하고 있습니다. 장비의 수명 주기 전체에 걸쳐 전사적으로 기존의 자동화 투자를 활용할 방법을 끊임없이 모색해야 합니다.
Rockwell Automation이 마이그레이션 옵션 결정을 도와 드리겠습니다. 성과 향상, 보다 현명한 비즈니스 의사 결정, 유지보수 비용 감소, 시장의 수요 변화에 대한 신속한 대응 등 다양한 이점을 실현해 보십시오.
특정 라이프사이클 정보를 카탈로그 넘버로 찾아보려면 제품 라이프사이클 상태 검색 툴을 사용하십시오.
Rockwell Automation의 제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
OneGear™ 모터 컨트롤 센터(MCC) 전 전압 비역전 스타터(7.2kV) 설치 지침서 | 7712-IN001 | |
OneGear 7.2kV 모터 컨트롤러 - 전 전압, 비역전 사용자 매뉴얼 | 7712-UM001 |