GuardPLC 세이프티 컨트롤 시스템
GuardPLC™ 세이프티 컨트롤 시스템은 탁월한 속도의 PLC 데이터 처리 성능과 네트워크 기능을 발휘합니다. 이러한 컨트롤러는 Functional Safety에 관한 글로벌 표준 및 세계적인 PLC 표준을 준수합니다. 이 제품군은 속도, 방향, 영속도, 온도, 압력 및 흐름 어플리케이션 감지에 적합합니다. 이러한 컨트롤러는 최고 EN954 Category 4 및 SIL 3에 해당하는 안전 어플리케이션용으로 TÜV-인증을 받은 안전한 Ethernet 통신 네트워크를 통해 통신합니다.