Bulletin 1764 MicroLogix™ 1500 PLC 시스템은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객들은 MicroLogix 1400 PLC 시스템 또는 CompactLogix™ 5370 L1 및 L2 컨트롤러로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션
까다로운 시장 상황으로 인해 심각한 문제가 발생하고 있습니다. 장비의 수명 주기 전체에 걸쳐 전사적으로 기존의 자동화 투자를 활용할 방법을 끊임없이 모색해야 합니다.
Rockwell Automation이 마이그레이션 옵션 결정을 도와 드리겠습니다. 성과 향상, 보다 현명한 비즈니스 의사 결정, 유지보수 비용 감소, 시장의 수요 변화에 대한 신속한 대응 등 다양한 이점을 실현해 보십시오.
특정 라이프사이클 정보를 카탈로그 넘버로 찾아보려면 제품 라이프사이클 상태 검색 툴을 사용하십시오.
Rockwell Automation의 제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
MicroLogix 1500 컨트롤러~MicroLogix 1400 컨트롤러와 CompactLogix 5370 L1 및 L2 컨트롤러로 마이그레이션 소개서 | MIGRAT-PP015 | |
MicroLogix 1500 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 사용자 매뉴얼 | 1764-UM001 | |
MicroLogix 1200 및 MicroLogix 1500 명령어 집합 레퍼런스 매뉴얼 | 1762-RM001 |