Loading
Allen-Bradley by Rockwell Automation 로고

모든 입력/출력(I/O) 모듈

개별, 하이브리드 또는 프로세스 애플리케이션에 적합한 I/O를 선택하십시오.
가운데에 안전 I/O가 있는 섀시의 FlexHA 5000 I/O, 전면 모습
입력/출력(I/O) 선택
  • 섀시 기반 I/O
  • 인캐비닛 분산 I/O
  • On-Machine 분산 I/O
  • 높은 가용성 분산 I/O 

프로그래밍 가능한 컨트롤러를 위한 섀시 기반 I/O에서 최대 IP69K 등급의 산업용 강화 I/O 및 인캐비닛 IP20 등급 모듈식 및 블록 설계에 이르는 Rockwell Automation의 광범위한 I/O 제품으로 산업 자동화 과정에서 이점을 얻으십시오. 그리고 SIL 3, Performance Level e, Cat까지 TÜV 인증을 받은 Rockwell Automation 안전 I/O 포트폴리오에서 이상적인 안전 솔루션을 시작해 보십시오. 4. 통신 지원에는 IO-Link 기술, EtherNet/IP™, DeviceNet® 등이 포함됩니다. 


섀시 기반 I/O

섀시 기반 I/O 모듈은 특정 Allen‑Bradley® 컨트롤러 제품군용으로 설계된 제품입니다. I/O 통신 네트워크를 사용하여 I/O를 동일한 컨트롤러 섀시에 로컬로 설치하거나 센서와 액추에이터에 더 가깝게 설치할 수 있습니다.

ControlLogix I/O 모듈
ControlLogix I/O 모듈
ControlLogix I/O 모듈
Rockwell Automation의 1756 ControlLogix® 섀시 기반 I/O 모듈은 애플리케이션 요구에 맞춰 디지털, 진단 디지털, 아날로그, 모션 컨트롤, 특수 I/O 및 컴퓨팅 모듈을 다양하게 제공합니다.
제품 세부 정보
Compact 5000 I/O 모듈
Compact 5000 I/O 모듈
Compact 5000 I/O 모듈
Rockwell Automation의 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 모듈은 소형 설계로 우수한 제어 성능을 발휘하며, Logix 플랫폼의 성능 역량을 확대해 줍니다.
제품 세부 정보
Micro800 확장 I/O 모듈
Micro800 확장 I/O 모듈
Micro800 확장 I/O 모듈
Micro850 및 Micro870 컨트롤러의 오른쪽에 단단히 고정되는 당사의 모듈은 DIN 레일 장착과 패널 장착 모두 가능합니다.
제품 세부 정보
Compact I/O 모듈
Compact I/O 모듈
Compact I/O 모듈
이러한 모듈은 비용을 낮추고 교체 부품 재고를 줄이는 데 도움이 되는 랙 없는 설계가 특징입니다. 내장형 탈착식 단자대는 I/O 센서와 액추에이터에 연결됩니다.
제품 세부 정보
SLC I/O 모듈
SLC I/O 모듈
SLC I/O 모듈
Rockwell Automation은 Bulletin 1746 I/O 모듈을 단종하고 더 이상 판매하지 않을 것임을 발표했습니다. 해당 고객들은 Logix 제어 플랫폼과 함께 사용하는 Compact 5000™ I/O 모듈로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
제품 세부 정보
MicroLogix 확장 I/O 모듈
MicroLogix 확장 I/O 모듈
MicroLogix 확장 I/O 모듈
이러한 모듈은 I/O 수 및 유형의 유연성을 극대화합니다. 랙 없는 모듈형 설계는 비용 절감 효과가 크고 교체 부품 재고를 줄여줍니다. 모듈은 DIN 레일이나 판넬에 장착할 수 있습니다.
제품 세부 정보

인캐비닛 분산 I/O

인캐비닛(IP20) I/O 모듈은 애플리케이션 전반에 분산할 수 있으며, 외함이 필요합니다. 옵션에는 아날로그, 디지털, 안전, 극한 환경, 본질 안전(IS) 및 특수 모듈이 포함됩니다.

FLEX 5000 I/O 모듈
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 모듈
FLEX 5000 I/O 모듈

견고하고 유연한 분산 I/O 솔루션인 FLEX 5000™ I/O 모듈을 사용하면 업무상 필요에 맞는 I/O를 선택할 수 있습니다. FLEX 5000 I/O는 속도가 더 빠르고 대역폭도 넓은 1Gb EtherNet/IP™ 연결이 가능하여 통신 수준이 향상됩니다. 네트워크 아키텍처의 유연성을 높이기 위해 이 모듈에는 구리선 포트 2개 또는 광통신 포트(SFP) 2개가 포함되어 있으며 DLR, 스타, 리니어, PRP 토폴로지를 지원합니다.

제품 세부 정보
FLEX I/O 모듈
Allen-Bradley FLEX I/O 모듈
FLEX I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 모듈은 모듈당 접점 수 4개에서 32개에 이르는 디지털, 아날로그, HART 아날로그 및 특수 I/O 방식으로 애플리케이션 유연성을 높여 줍니다. 장착 및 배선 옵션으로 디지털 및 아날로그 I/O를 적절히 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Allen-Bradley POINT I/O
POINT 및 POINT Guard I/O 모듈

Bulletin 1734 POINT I/O™ 모듈은 저렴한 소유 비용으로 유연성을 요구하는 애플리케이션에 적합합니다. POINT Guard I/O™ 안전 등급 I/O 모듈은 표준 POINT I/O 시스템에서 병행 사용할 수 있습니다. 일부 모듈에는 DeviceLogix™ 스마트 컴포넌트 기술이 적용되어 있습니다.

POINT I/O 모듈 POINT Guard I/O 모듈
1718 Ex I/O 모듈
Allen-Bradley 1718 Ex I/O 모듈
1718 Ex I/O 모듈

Bulletin 1718 Ex I/O 모듈은 인증 외함 안에 배치하는 경우 존(Zone) 1 위험 구역에서 사용 가능한 본질 안전형 분산 I/O 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 소형 섀시 기반 I/O 설계로 EtherNet/IP™를 통해 필드 장비를 통합합니다. 이러한 사이즈 이점 덕분에 효율성을 제공하고 추가적인 하드웨어 및 배선의 필요성을 줄여줍니다.

제품 세부 정보
1719 Ex I/O 모듈
Allen-Bradley 1719 Ex I/O 모듈
1719 Ex I/O 모듈

Bulletin 1719 Ex I/O 모듈은 존(Zone) 2 또는 Class I, Div 2 장착이 가능한 본질 안전형 분산 I/O 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 좁은 공간에서 극한의 효율성을 발휘하는 섀시 기반의 I/O 설계로 위험 구역의 장치를 EtherNet/IP™로 통합해 줍니다.

제품 세부 정보
CompactBlock LDX I/O 모듈
Allen-Bradley CompactBlock LDX I/O 모듈
CompactBlock LDX I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 모듈은 강력한 보안 사양이나 고성능 기능이 필요 없는 경부하 산업용으로 적합한 경제적인 분산 I/O 솔루션입니다. 베이스 블록에는 I/O 접점과 내장된 DeviceNet™ 네트워크 어댑터가 포함됩니다. 디지털I/O 확장 블록은 유연성을 높여 CompactBlock LDX I/O 시스템에 I/O 접점을 추가합니다.

제품 세부 정보
CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
Allen-Bradley CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈

Bulletin 1791DS와 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 모듈은 안전 시스템을 위한 분산 I/O의 이점을 제공합니다. 이들 모듈은 DeviceNet™ 또는 EtherNet/IP™ 네트워크에서 통신하는 안전 컨트롤러와 함께 작동되며 이러한 네트워크는 CIP™ Safety를 사용합니다. CompactBlock Guard 안전 I/O는 GuardLogix® 및 SmartGuard™ 컨트롤러와 작동되도록 최적화되었습니다.

제품 세부 정보
내장 I/O 모듈
Allen-Bradley 내장 I/O 모듈
내장 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1799 내장 I/O 모듈은 입력 장치와 장비 액추에이터 간의 표준 인터페이스 역할을 합니다. 이용 가능한 확장 기판과 범용 I/O를 사용하면 초기 재료 비용을 줄이고 재고를 최소화하며 I/O 확장당 비용을 줄이고 각 애플리케이션당 I/O 사용을 극대화할 수 있습니다.

제품 세부 정보

On-Machine 분산 I/O

On-Machine™ I/O 모듈은 원격 중앙 캐비닛이 아닌 장비에 직접 장착할 수 있습니다. 네트워크 어댑터와 함께 센서 및 액추에이터 인터페이스 포인트의 완전한 어셈블리로서 옵션에는 아날로그, 디지털, 안전 및 특수 모듈이 포함됩니다.

ArmorBlock 5000 I/O 블록
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O IO-Link 마스터, 카탈로그 5032 제품군
ArmorBlock 5000 I/O 블록

열악한 환경에서 사용하도록 설계된 Rockwell Automation의 ArmorBlock 5000™ I/O는 총 설치 시간과 비용, 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 되는 확장성을 제공합니다. 산업적으로 강화된 블록은 최대 IP69K 등급, 3가지 전력 모델, 유연한 장착 옵션, 클래스 A 및 클래스 B IO-Link 포트를 제공합니다.

제품 세부 정보
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
ArmorBlock 및 ArmorBlock Guard I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1732D 및 1732E ArmorBlock® I/O 모듈은 경제적이고 견고하여 On-Machine 사용에 적합합니다.

Rockwell Automation의 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 모듈은 안전 애플리케이션을 위한 표준 I/O의 이점을 제공합니다.

ArmorBlock I/O 모듈 ArmorBlock Guard I/O 모듈
ArmorPOINT I/O 모듈
Allen-Bradley 1738 ArmorPOINT I/O 모듈
ArmorPOINT I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O는 생산자/소비자 기술을 지원하여 고속 디지털 및 프로세스 애플리케이션 내의 여러 Logix 컨트롤러 간에 입력 정보와 출력 상태를 공유할 수 있습니다.

제품 세부 정보

높은 가용성 분산 I/O

높은 가용성 I/O 모듈은 애플리케이션 전체에 배치할 수 있으며 외함이 필요합니다. 이 모듈은 심플렉스 및 듀플렉스 연결과 내결함성 애플리케이션에 적합한 I/O 이중화를 제공합니다.

FLEXHA 5000 I/O 모듈
가운데에 안전 I/O가 있는 섀시의 FlexHA 5000 I/O, 전면 모습
FLEXHA 5000 I/O 모듈

보다 편리하게 통합된 설계를 통해 하드웨어 복잡성과 비용을 줄이는 최첨단 플랫폼입니다. FLEX 5000™ I/O는 속도가 더 빠르고 대역폭도 넓은 1Gb EtherNet/IP™ 연결로 통신 수준을 향상합니다. 가동 중단 시간과 엔지니어링 시간을 단축하면서 비용도 제한하는 이 플랫폼은 더 스마트하고 효율적인 I/O 솔루션이 되도록 설계되었습니다. 

제품 세부 정보
이중화 I/O 모듈
Allen-Bradley 1715 이중화 I/O 모듈
이중화 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1715 이중화 I/O 모듈은 표준 및 극한 작동 환경에서 중요 프로세스 애플리케이션에 진정한 이중화 I/O 지원을 제공합니다.   탁월한 편리성과 최고의 진단 성능, 유연한 구성을 갖춘 이 모듈은 별도의 하드웨어나 소프트웨어 없이도 폴트 방지 기능을 지원합니다.

제품 세부 정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen‑Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 입력/출력(I/O) 모듈 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. 개인 정보 보호 정책
CloseClose