애플리케이션 요구사항을 충족하기 위해 전체 브랜치 모터 제어 시스템을 업데이트하면서 시스템이 과부하되지 않도록 보호하는 것이 어려운가요? Rockwell Automation의 브랜치 모터 컨트롤 & 보호 포트폴리오는 귀하의 업무 환경을 간소화하도록 설계 및 시험되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이, 및 액세서리 품목 등의 구성요소를 포함한 맞춤형 솔루션을 제공하여 확장 가능한 장비 설계를 제작할 수 있도록 지원합니다.
- Overview
Overview
전 세계 영업 및 지원
모터 컨트롤의 다양한 글로벌 표준 충족
모터 컨트롤에 대한 다양한 글로벌 표준을 충족하기 위해 올바른 제품 결합을 선택하고 적용하는 일은 매우 까다롭고 시간이 많이 걸립니다. UL 및 IEC(국제전기기술위원회) 표준에 따라 유효한 모든 구성요소의 결합을 테스트하고 인증함으로써 Rockwell Automation의 브랜치 모터 컨트롤 & 보호 포트폴리오는 장비 구축 절차를 한층 더 원활하게 지원합니다.
아키텍처 완성
지능형 구성요소를 사용하여 이상적인 시스템을 구축하고 확장 가능한 모듈형 장비 설계를 제작하십시오.
손쉽게 SCCR을 파악하십시오
일반 SCCR 툴을 사용하면 적용 중인 Allen‑Bradley 구성요소에 맞는 조합을 선택할 수 있으며, 특정 제품이 IEC 및 UL 표준을 준수한다는 내용의 간략한 테스트 요약 보고서를 받을 수 있습니다. 이 문서는 회로에 사용된 모든 전원 장치의 조정된 하이 폴트 SCCR 등급을 제공하여 이러한 등급을 찾고 파악해야 하는 고객의 시간과 노력을 줄여 줍니다.

시스템으로 설계
시스템은 고유한 애플리케이션에 관련된 구성요소와 함께 운영될 수 있도록 설계 및 테스트되었습니다.

표준 및 인증
애플리케이션 요건을 준수하도록 전 세계 표준에 따라 테스트 및 인증되었습니다.

전 세계 영업 및 지원
전 세계 100여 개 국가에서 판매 및 서비스를 지원하고 있습니다.
추천