미국이나 캐나다에 가장 간단한 제어 캐비닛을 수출하고 설계하는 것도 어려울 수 있습니다. 그렇다고 해서 귀사 또는 일반적으로 유럽 기업이 미국이나 캐나다로 수출하는 것이 불가능한 것은 아니지만, 그 과정이 결코 간단하지 않으며 그 이유는 여러 가지가 있다는 데 동의할 것입니다.
차별점
산업이나 지역에 따라 수년 동안 확립된 다양한 규칙으로 인해 접근 방식이 근본적으로 달라졌습니다. 북미 시스템의 초기 기능인 “분기 회로” 및 "피더" 또는 "보조 보호" 및 "제한 에너지 회로"와 같은 정의는 유럽 규정에 따라 산업 설비 설계에 상응하는 정의가 없습니다. 그 이유는 단순히 용어가 다른 문제가 아니라 개념적 접근 방식이 다르기 때문입니다.
고객의 성공이 우리의 목표
주제를 철저하게 연구한 후에도 이러한 차이의 원인을 이해할 수 있는 기본적인 교육을 통하지 않고는 우리 자신과 매우 다른 논리를 받아들이는 것이 어려울 것입니다. Rockwell Automation의 주요 목표는 수년 동안 근본적으로 다른 방식으로 발전해 왔음에도 불구하고 작업자 안전 규칙을 수립할 수 있는 상호 설계 코드라는 공통의 목표를 공유하는 유럽과 북미의 두 문화를 하나로 모으는 것입니다.
북미 표준 프로그램
산업 장비 및 구성요소에 적용되는 규정에 특별히 초점을 맞추고 숙련된 전문가와 초보자를 모두 대상으로 하는 이 작업에는 판넬 제작자와 장비 제조업체의 요구 사항을 모두 고려하고 기본 사항에 대한 유용한 정보가 포함되어 있습니다.
- 전원 회로
- 온보드 시스템
- 관련 보조 회로
- 전기 모터 컨트롤 및 보호
엔터티/유관 기관
산업용 제어 제품으로 UL 표준 등재
UL 508A 표준에 따라 구축하는 경우, 이 문서는 Allen-Bradley 산업용 제어 제품에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. 모든 항목에는 관련 UL 표준, cat. 및 파일 번호와 함께 UL category 설명 및 관련 UL 508A(2103) 단락이 포함되어 있습니다.
다음 사항에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.
- 제품 유형별 UL 표준
- Category 제어 번호
- UL 파일 목록 번호
- UL 508A(판넬) 표준에 대한 상호 참조
- Rockwell Automation 부품 번호
SCCR 무료 툴
전체 산업용 제어 패널 또는 제어 스위치 기어의 SCCR을 결정하는 것은 매우 까다로울 수 있으며, 특히 부품 선택 프로세스의 초기 단계에서 적절한 고려가 이루어지지 않은 경우 더욱 그렇습니다.
이 툴은 모터 스타터, 소프트 스타터 및 컴포넌트 드라이브용으로 잘 조율된 하이폴트 분기 회로 솔루션을 제공합니다.